シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8494:  熱電対用アンプ、全機能内蔵、Jタイプ用0℃~50℃、冷接点補償機能付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8494/AD8495AD8496AD8497は、集積回路内に熱電対の冷接点補償回路を内蔵した、高精度の計装用アンプです。これらの製品は、あらかじめ校正されたアンプとアイス・ポイント・リファレンスの組み合わせによって、微弱な熱電対の信号を比較的高レベル(5mV/℃)の信号に増幅して直接出力します。これらのICはスタンドアロンのサーモ・メータとして、または固定もしくはリモート・セットポイント制御のどちらかによるスイッチングされる出力のセットポイント・コントローラとして使われることが出来ます。

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497はシングルエンドの電源(3V以下)から電源供給することができ、リファレンス入力のオフセット調整によって0℃以下の温度を計測することも可能です。自己発熱を最小限化するために、負荷のない状態でのトータル供給電流は180µA(typ)で動作し、一方負荷に対して±5mAを超える電流を出力する能力もあります。

AD8494とAD8496はJタイプの熱電対(鉄 – コンスタンタン)にマッチングするようにレーザ・ウエハー・トリミングによってあらかじめ校正されています;AD8495とAD8497はKタイプの熱電対(クロメル – アルメル)の特性にマッチするようにレーザ・トリミングされています。各製品に対応する適切な周囲温度範囲に関してはデータシートの表1を参照してください。

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497は幅広い電源電圧が可能です。5Vの単電源で、5mV/℃出力で、熱電対の温度範囲で約1000度をカバーすることが可能です。

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497は3V電源で動作すると、比較的低い電源のADCと直接インターフェースさせることが出来ます。これらの製品はまた36Vほどの大きな電源電圧でも動作でき、工業用システムとして広いコモンモード入力範囲にも対応できます。

製品のハイライト
  1. 全機能内蔵、高精度にレーザートリミングされた熱電対用のシグナル・コンディショニング・システムがシングル・パッケージに。
  2. 柔軟なピン配置によって、セットポイント・コントローラとしてあるいはスタンドアロンの温度計(摂氏)としての動作を提供。
  3. 4kVESDにも耐えられる堅牢な入力及び最大VS±25Vの過電圧保護(OVP)機能を提供
  4. 差動入力構造によって、熱電対のリード線上でのコモンモード・ノイズを除去
  5. リファレンス・ピン電圧によって、単電源でも0℃計測をオフセットさせることが可能
  6. 完全RoHS準拠の小型8ピンMSOPパッケージで供給

アプリケーション
  • Jタイプ熱電対での温度計測
  • セットポイント・コントローラ
  • 温度計(摂氏)
  • 自在な冷接点補償機能
  • 白物家電(オーブン、ストーブなど)での温度計測
  • 排気ガスの温度測定
  • 触媒コンバータの温度測定

特長と利点

  • 低価格で使い易い
  • Jタイプ熱電対に対して校正済み
  • 内部冷接点補償機能
  • 高いインピーダンスを備えた差動入力
  • スタンドアロンの温度計(5mV/°C)
  • リファレンス・ピンによってオフセット調整が可能
  • 熱電対断線検出機能

AD8494機能ブロック図

Video: AD849x Series: Thermocouple Amps with Cold Junction Compensation



The AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 are easy to use amplifiers for J and K type thermocouples. The AD849x series performs cold junction compensation using an on-board temperature sensor. Learn more by watching the AD849x video.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497: 冷接点補償付き高精度熱電対アンプ (Rev A, 10/2010) (pdf, 720 kB)  データシート PDF
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497: Precision Thermocouple Amplifiers with Cold Junction Compensation Data Sheet (Rev C, 06/2011) (pdf, 2214 kB)  データシート PDF
AN-1087: AD8494 / AD8495 / AD8496 / AD8497を使用する際の熱電対の直線化  (pdf, 258 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1087: Thermocouple Linearization When Using the AD8495/AD8496/AD8497  (PDF, 126 kB) アプリケーション・ノート PDF
Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility  (pdf)
(Analog Dialogue 44-10, October 2010)
チュートリアル PDF
Design Techniques for reducing power consumption and harmful thermal events in industrial designs
This webcast will present: typical analog module configuration and show how to calculate the maximum ambient temperature that the system can tolerate, new technology to reduce the power dissipated in the module (regardless of what output load is connected), then look at the performance of these devices when the supply is run from a switching regulator rather than with a linear regulator.
Webcasts WEBCAST
Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility  (pdf)
(Analog Dialogue 44-10, October 2010)
技術関連記事 PDF
Analog Dialogue Vol.45 Vol.4 未発表論文から  高分解能の温度測定 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
High-Resolution Temperature Measurement
By Moshe Gerstenhaber and Michael O'Sullivan
(Analog Dialogue, Volume 45 – April 2011)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
アンプ IC ソリューション・ブリテン HTML
熱電対アンプの精度の測定方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
パンを焦がさないようにするには    

Q.   以前のRAQに、シリコンICの動作は-55~+155°の温度範囲で保証されているが、それよりもう少し広い範囲でも動作する(保証はできないが)と書かれていました。 では、シリコンの範囲外の温度を測定するにはどうすればよいでしょうか?
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD849x Thermocouple Nonlinearity Error Calculator 各種計算ツール HTML
AD8494 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8494 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8494ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.19 $ 1.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8494ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.19 $ 1.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8494CRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.88 $ 3.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8494CRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 3.88 $ 3.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる