ADG3308:  ロジックレベル変換器、双方向、1.15~5.5Vの低電圧

ADG3308は8チャンネルの双方向ロジック・レベル変換器です。本製品は、低電圧DSPコントローラと高電圧デバイスとの間のデータ転送など、多電圧デジタル・システム・アプリケーションで使用できます。内部アーキテクチャにより、変換方向を設定するための信号を追加しなくても、双方向のロジック・レベル変換を実行できます。

VCCAに入力された電圧がデバイスのA側のロ ...続きを見る

ADG3308:  ロジックレベル変換器、双方向、1.15~5.5Vの低電圧

製品概要

ADG3308は8チャンネルの双方向ロジック・レベル変換器です。本製品は、低電圧DSPコントローラと高電圧デバイスとの間のデータ転送など、多電圧デジタル・システム・アプリケーションで使用できます。内部アーキテクチャにより、変換方向を設定するための信号を追加しなくても、双方向のロジック・レベル変換を実行できます。

VCCAに入力された電圧がデバイスのA側のロジック・レベルを設定し、VCCYの電圧がY側のレベルを設定します。正常動作のためには、VCCAは常にVCCYより低くする必要があります(VCCA<VCCY)。デバイスのA側に入力されたVCCA互換のロジック信号は、Y側にVCCY互換のレベルとして出力されます。同様に、デバイスのY側に入力されたVCCY互換のロジック・レベルは、A側にVCCA互換のロジック・レベルとして出力されます。

イネーブル・ピン(EN)は、A側ピンとY側ピンの両方でスリーステート動作を提供します。ENピンをローレベルにすると、デバイスの両側のピンが高インピーダンス状態になります。ENピンはVCCY電源電圧を基準とし、通常動作ではハイレベルに駆動されます。

ADG3308は小型の20ピンTSSOPパッケージまたは20ピンLFCSPパッケージを採用しています。電源電圧範囲1.15~5.5V、拡張温度範囲-40~+85℃での動作が保証されています。

製品のハイライト

  • 双方向レベル変換
  • 1.15~5.5Vの電源電圧範囲で完全動作保証
  • 方向切替えピンなし
  • 20ピンTSSOPパッケージまたは20ピンLFCSPパッケージを採用

特長

  • 双方向のレベル変換
  • 1.15~5.5Vで動作
  • 低静止電流(<1μA)
  • 方向切替えピンなし

Diagrams

ADG3308 Diagram
Functional Block Diagram for ADG3308

仕様

Data Rate (typ) 60Mbps
t Prop Delay (typ) 5ns
Bus Enable Time (typ) 1µs
VCC 1 (V) 1.15 - 5.5
ICC2 (Max) 1µA
Pkg CSP,TSSOP
Temp Range (°C) -40 to 85
Vcc 2 (V) 1.65V - 5.5V
Bus Width 8

その他の製品を探す

Part# Data Rate (typ) t Prop Delay (typ) Bus Enable Time (typ) VCC 1 (V) Vcc 2 (V) ICC1 (Max) ICC2 (Max) Pkg Least # Pins Temp Range (°C) Product Description Price* (1000-4999)
ADG3123 100kbps 80ns n/a Single(+25 to +30) -5V to -10V 151µA 1µA TSSOP 20 -40 to 85 8-Channel, CMOS-Logic-to-High-Voltage Level Translator $2.33
ADG3231 30Mbps 4ns n/a Single(+1.65 to +3.6) 1.65V - 3.6V 2µA 2µA SOT-23 6 -40 to 85 Single-Channel Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift $0.43
ADG3232 30Mbps 3.5ns 4ns Single(+1.65 to +3.6) 1.65V - 3.6V 2µA 2µA SOT-23 8 -40 to 85 2:1 Multiplexer Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift $0.53
ADG3233 30Mbps 3.5ns 4ns Single(+1.65 to +3.6) 1.65V - 3.6V 2µA 2µA MSOP, SOT-23 8 -40 to 85 Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, (Up/Down) Logic Level Translation, Bypass Switch $0.57
ADG3300 50Mbps 5ns 1µs 1.15 - 5.5 1.65V - 5.5V 5µA 5µA TSSOP 20 -40 to 85 Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator $1.62
ADG3301 50Mbps 6ns 1µs 1.15 - 5.5 1.65V - 5.5V 1µA 1µA SC70 6 -40 to 85 Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, Single-Channel Bidirectional Logic Level Translator $0.47
ADG3308 60Mbps 5ns 1µs 1.15 - 5.5 1.65V - 5.5V 1µA 1µA CSP, TSSOP 20 -40 to 85 Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel, Bidirectional, Logic Level Translator $1.62
ADG3304 60Mbps 5ns 1µs 1.15 - 5.5 1.65V - 5.5V 1µA 1µA CSP, TSSOP 14 -40 to 85 Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 4 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator $0.97
ADG3257 933Mbps 100ps 5ns 5-3 n/a 1µA n/a QSOP 16 -40 to 85 High Speed, 3.3 V/5 V Quad 2:1 Mux/Demux (4-Bit, 1 of 2) Bus Switch $0.60
ADG3245 1244Mbps 225ps 3.2ns 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5, Single(+2.3 to +3.6) n/a 1µA n/a CSP, TSSOP 20 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 8 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch $0.72
ADG3246 1244Mbps 225ps 3.2ns 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 1µA n/a CSP, TSSOP 24 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 10 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch $0.75
ADG3247 1244Mbps 225ps 3.2ns 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 1µA n/a CSP, TSSOP 40 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 16 Bit (Dual 8 Bit) , 2 Port Level Translator, Bus Switch $0.99
ADG3248 1.244Gbps 225ps n/a 2.5 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 1µA n/a SC70 6 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch in SC70 $0.57
ADG3249 1.244Gbps 225ps n/a 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 0.2mA n/a SOT-23 8 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch $0.57
ADG3241 1500Mbps 225ps 3.2ns 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 1µA n/a SC70 6 -40 to 85 2.5V/3.3V, 1-Bit/2-Port, Level-Translating Bus Switch $0.44
ADG3242 1500Mbps 225ps 3.2ns 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 1µA n/a SOT-23 8 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch $0.57
ADG3243 1500Mbps 225ps 3.2ns 2.5 - 1.8, 3.3 - 2.5 n/a 1µA n/a SOT-23 8 -40 to 85 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch $0.57
Sorted by Data Rate (Ascending)

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る