シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN4661:  差動ドライバー、高速、シングル、3V・LVDS、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADN4661は、シングルのCMOS低電圧差動シグナリング(LVDS)ライン・ドライバであり、600Mbps(300 MHz)を超えるデータ・レートと超低消費電力を提供します。この製品はフロー・スルー・ピン配置を採用しているため、PCBレイアウトおよび入力信号と出力信号の分離が容易になります。

このデバイスは低電圧TTL/CMOSロジック信号を入力して、ツイストペア・ケーブルのような伝送媒体を駆動する±3.1mAの差動電流出力に変換します。伝送される信号は、受信端での終端抵抗間で標準的に±355mVの差動電圧を作ります、これはライン・レシーバによってTTL/CMOSのロジックレベルに変換され戻すことになります。

ADN4661とこれと対になるLVDSレシーバの組み合わせは、高速なポイントtoポイント・データ伝送に対する新しいソリューションを提供し、ECL (エミッター・カップルド・ロジック)またはPECL (ポジティブ・エミッター・カップルド・ロジック)に対する低消費電力の代替品を提供します。

アプリケーション

  • バック・プレーン・データ伝送
  • ケーブル・データ伝送
  • クロック分配
  • 特長と利点

    • 出力ピンの±15kV・ESD保護
    • スイッチング・レート: 600 Mbps (300 MHz)
    • フロー・スルー・ピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
    • 差動スキュー: 300 ps (typ)
    • 最大差動スキュー: 700 ps
    • 最大伝搬遅延: 1.5 ns
    • 電源電圧: 3.3 V
    • ±355mV 差動シグナリング
    • 低消費電力23mW (typ)
    • 既存5 V LVDSレシーバと互換
    • TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
    • 動作温度範囲: −40°C~+85°C

    ADN4661機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADN4661: Single, 3 V, CMOS, LVDS, High Speed Differential Driver Data Sheet (Rev 0, 01/2009) (pdf, 244 kB)  データシート PDF
    AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADN4661 IBIS Model IBISモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADN4661 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADN4661BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.80 $ 0.68 Y  成分表 PCN 購入
    ADN4661BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.68 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる