ADN4661

製造中

差動ドライバー、高速、シングル、3V・LVDS、CMOS

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 出力ピンの±15kV・ESD保護
  • スイッチング・レート: 600 Mbps (300 MHz)
  • フロー・スルー・ピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
  • 差動スキュー: 300 ps (typ)
  • 最大差動スキュー: 700 ps
  • 最大伝搬遅延: 1.5 ns
  • 電源電圧: 3.3 V
  • ±355mV 差動シグナリング
  • 低消費電力23mW (typ)
  • 既存5 V LVDSレシーバと互換
  • TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
  • 動作温度範囲: −40°C~+85°C

ADN4661
差動ドライバー、高速、シングル、3V・LVDS、CMOS
ADN4661-fbL ADN4661 Typical Application Circuit
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADN4661 IBIS Model 1


評価用キット

eval board
EVAL-FMCDAQ3-EBZ

High speed data acquisition FMC board

機能と利点

  • Provides two channels of ADC and two channels of DAC with full synchronization capabilities
  • FMC-compatible form factor
  • Powered from single FMC connector

製品詳細

The AD-FMCDAQ3-EBZ module is comprised of the AD9680 dual, 14-bit, 1.25 GSPS, JESD204B ADC, the AD9152 dual, 16-bit, 2.5 GSPS, JESD204B DAC, the AD9528 clock, and power management components. It is clocked by an internally generated carrier platform via the FMC connector, comprising a completely self-contained data acquisition and signal synthesis prototyping platform. In an FMC footprint (84 mm × 69 mm), the module’s combination of wideband data conversion, clocking, and power closely approximates real-world hardware and software for system prototyping and design, with no compromise in signal chain performance.


Applications

  • Electronic test and measurement equipment
  • General-purpose software radios
  • Radar systems
  • Ultra-wideband satellite receivers
  • Signals intelligence (SIGINT)
  • Point to point communication systems
  • DOCSIS 3.0 CMTS and HFC networks
  • Multiple input/multiple output (MIMO) radios
  • Automated test equipment

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

機能と利点

  • Includes schematics, layout, BOM, Gerber files, HDL, Linux® drivers, IIO Oscilloscope, VisualANALOG
  • FMC-compatible form factor
  • Powered from FMC connector
  • Provides one channel of ADC and one channel of DAC with full synchronization capabilities

製品詳細

This board is no longer available for ordering.

The AD-FMCOMMS1-EBZ high-speed analog module is designed to showcase the latest generation high-speed data converters. The AD-FMCOMMS1-EBZ provides the analog front-end for a wide range of compute-intensive FPGA-based radio applications.

The AD-FMCOMMS1-EBZ is an analog front end hardware platform that addresses a broad range of research, academic, industrial and defense applications. The AD-FMCOMMS1-EBZ enables RF applications from 400MHz to 4 GHz. The module is customizable to a wide range of frequencies by software without any hardware changes, providing options for GPS or IEEE 1588 Synchronization, and MIMO configurations.

When combined with the Xilinx ZYNQ® Software-Defined Radio Kit, AD-FMCOMMS1-EBZ enables a variety of wireless communications functions at the physical layer, from baseband to RF. With up to 4 GB of flash storage space, 512 MB of RAM, Gigabit Ethernet interface (depending on the base platform) and a Linux image built specifically for the AD-FMCOMMS1-EBZ, you can get everything you need for a easy out of the box experience. The platform offers enough flexibility for many applications, and supports streaming data, and standard web interfaces to analyze transmitted RF data.

Applications

  • Electronic test and measurement equipment
  • General-purpose software radios
  • Radar systems
  • Ultra wideband satellite receivers
  • Point to point communication systems

eval board
AD-FMCDAQ2-EBZ

AD-FMCDAQ2-EBZ評価用ボード

機能と利点

  • 回路図、レイアウト、部品表、ガイバー・ファイル、HDL、Linux®ドライバ、IIOオシロスコープ、VisualANALOGを同梱
  • FMC互換のフォーム・ファクタ
  • FMCコネクタを通じて給電
  • 完全な同期機能を持つ2チャンネルADCおよび2チャンネルDACを内蔵

製品詳細

AD-FMCDAQ2-EBZモジュールは、AD9680(デュアル、14ビット、1.0GSPSのJESD204B ADC)、AD9144(クワッド、16ビット、2.8GSPSのJESD204B DAC)、AD9523-1(14出力、1GHzクロック)、およびパワー・マネージメント部品で構成されています。このモジュールは、FMCコネクタを介して内部生成キャリア・プラットフォームによってクロックされ、完全に自己完結型のデータ・アクイジションおよびシグナル合成のプロトタイピング・プラットフォームを構成します。FMCのフットプリントで(84mm × 69mm)、モジュールの広帯域データ変換、クロック、電力の組み合わせが現実のハードウェアおよびソフトウェアに非常に近いものになっているため、シグナル・チェーン性能を損なうことなくシステムのプロトタイピングと設計を行うことができます。

アプリケーション

  • 電子試験装置および計測装置
  • 汎用ソフトウェア無線
  • レーダー・システム
  • 超広帯域衛星受信機
  • ポイントtoポイント通信システム

EVAL-FMCDAQ3-EBZ
High speed data acquisition FMC board
FMCDAQ3 Block Diagram FMCDAQ3 (top)
AD-FMCOMMS1-EBZ
FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications
AD-FMCOMMS1-EBZ Block Diagram
AD-FMCDAQ2-EBZ
AD-FMCDAQ2-EBZ評価用ボード
AD-FMCDAQ2-EBZ Block Diagram AD-FMCDAQ2-EBZ - top view AD-FMCDAQ2-EBZ - bottom view

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0577 Simplified Block Diagram
CN0577 Circuits from the Lab®

シリアルLVDS SAR ADC用のアナログ・フロント・エンドおよびデジタル・インターフェース

機能と利点

  • 18ビット分解能、15MSPSデータ・アクイジション・システム
  • 任意の電圧入力をサポート
  • クロッキングと電源に必要な全ての機能がオンボード
  • FPGAインターフェース用FMCコネクタ
CN0577
シリアルLVDS SAR ADC用のアナログ・フロント・エンドおよびデジタル・インターフェース
Figure 1. CN0577 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0577-FMCZ
EVAL-CN0577-FMCZ - Top View
EVAL-CN0577-FMCZ - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品