シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM3252E:  RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、絶縁型、デュアル・チャンネル

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADM3252Eは高速、2.5kV完全絶縁のシングル・チャンネルRS-232/V.28トランシーバ・デバイスで、3.3Vまたは5 Vの単電源電圧で動作します。 RIN1、 RIN2、TOUT1、および TOUT2ピンでの高ESD保護のため、ADM3252Eは電気的に過酷な環境や頻繁にRS-232ケーブルが頻繁に抜き/差しされるような動作に最適となっています。

ADM3252Eは、内蔵されている絶縁電源isoPowerを用いて4つの独立した絶縁チャンネルを提供します。外付けの絶縁型DC/DCコンバータの使用は一切不要です。アナログ・デバイセズのチップ・スケールのトランスiCoupler® 技術が、ロジック信号および内蔵DC/DCコンバータの両方のアイソレーションに使われています。結果として、総合的絶縁ソリューションが実現します。

ADM3252E 内のisoPower技術は、トランスを介して電力を転送するために、高周波のスイッチング素子を使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。ボード・レイアウトの詳細については、アプリケーション・ノート;AN-0971, isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項 を参照してください。

ADM3252EはEIA/TIA-232E仕様とITU-TV.28仕様に準拠しており、最大460 kbpsまでのデータ・レートで動作します。電圧ダブラ/インバータに対して4個の外付け0.1μFチャージ・ポンプ用コンデンサを使い、3.3Vまたは5Vの単電源で動作することができます。ADM3252Eは、44ボール、チップスケール・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)パッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • 絶縁RS-232インターフェース
  • 高ノイズ下でのデータ通信
  • 工業用通信
  • 工業用/テレコミュニケーションの診断用ポート
  • 医療機器

特長と利点

  • 2.5kV完全絶縁(電源およびデータ)されたRS-232トランシーバ
  • 絶縁型DC/DCコンバータ、isoPower内蔵
  • 3.3Vまたは5Vの単電源で動作
  • データ・レート: 460 kbps
  • Tx(送信ポート):2、Rx(受信ポート):2
  • EIA/TIA-232E仕様に適合
  • RINxとTOUTxピンでのESD保護
    -- 接触放電:±8kV
    -- エアーギャップ放電:±15 kV
  • 0.1μFのチャージ・ポンプ用コンデンサ
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 44ボール・チップ・スケール・パッケージ・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)

    その他の特長については、データシートを参照してください。

ADM3252E 機能ブロック図

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM3252E: Isolated, Dual Channel, RS-232 Line Driver/Receiver Data Sheet (Rev A, 01/2013) (pdf, 345 kB)  データシート PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-461: ezLINX iCoupler Isolated Interface Development Environment  (pdf, 1915 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-400: ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment  (pdf, 393 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-440: Evaluating the ADM3252E Isolated, Dual Channel, RS-232 Line Driver/Receiver  (pdf, 457 kB) ユーザー・ガイド PDF
Designing Robust Isolated RS-232 Data Interfaces for Harsh Industrial Applications
(Analog Dialogue, Maurice O'Brien)
技術関連記事 HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ製品の出荷が10億チャネルを達成 (20 Sep 2013) プレス・リリース HTML
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
フォトカプラをデジタル・アイソレータに置き換えること(あるいは真夜中の騎行をどのように回避できたか)
Q.トランス・ベースのアイソレータをフォトカプラの代わりにすることができるでしょうか?DC信号、磁界、サイズに問題が生じないでしょうか?
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADM3252E Evaluation board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM3252EEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる