ADM3252E

製造中

RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、絶縁型、デュアル・チャンネル

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2.5kV完全絶縁(電源およびデータ)されたRS-232トランシーバ
  • 絶縁型DC/DCコンバータ、isoPower内蔵
  • 3.3Vまたは5Vの単電源で動作
  • データ・レート: 460 kbps
  • Tx(送信ポート):2、Rx(受信ポート):2
  • EIA/TIA-232E仕様に適合
  • RINxとTOUTxピンでのESD保護
    -- 接触放電:±8kV
    -- エアーギャップ放電:±15 kV
  • 0.1μFのチャージ・ポンプ用コンデンサ
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 44ボール・チップ・スケール・パッケージ・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)

    その他の特長については、データシートを参照してください。
ADM3252E
RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、絶縁型、デュアル・チャンネル
ADM3252E Functional Block Diagram ADM3252E Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment

機能と利点

  • Plug and play system evaluation
  • Easy evaluation of 8 isolated Physical layer communication standards
  • Open source hardware
  • Open source software
  • iCoupler® and isoPower® technology
  • ADSP-BF548 Blackfin Processor running uCLinux
  • Sample PC application
  • Sample embedded uCLinux application

製品詳細

The ezLINX iCoupler® Isolated Interface Development Environment provides developers with a cost-effective, plug and play method for evaluation eight physical layer, digitally-isolated communication standards (USB, RS-422, RS-485, RS-232, CAN, SPI, I2C, and LVDS). The Blackfin® ADSP-BF548 processor is used to run the uCLinux operating system and allows for easy customization through the open source hardware and software platform. Development time is significantly reduced for embedded designers and system architects who are designing and evaluating isolated communication standards. The interfaces on ezLINX use ADI's isolated transceivers with integrated iCoupler® and isoPower® digital isolator technology.

資料

ソフトウェア

EVAL-ADM3252

ADM3252E Evaluation board

機能と利点

  • 2.5 kV fully isolated (power and data) RS-232 transceiver
  • Convenient connections for power and signal via screw terminal blocks
  • 3.3 V or 5 V operation
  • Test points for measuring all signals
  • All external components required included for correct operation

製品詳細

The EVAL-ADM3252EEBZ evaluation board can be used for easy evaluation of the ADM3252E isolated RS-232 transceiver. Screw terminal blocks provide convenient connections for the power and signal connections. Test points are included on the power and signal lines on both sides of the isolation barrier. All required external components are included on the evaluation board.

EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
EVAL-ADM3252
ADM3252E Evaluation board

リファレンス・デザイン

Isolated USB to FTDI Isolated RS-232/Isolated RS-485 Circuit
CN0373 Circuits from the Lab®

絶縁型USBと 絶縁型RS-485/絶縁型RS-232のインターフェース ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 絶縁型USBから絶縁型RS-485/RS-232へのインターフェース
  • スモール・フットプリント 
  • ロバスト性に優れたインターフェース 

CN0373
絶縁型USBと 絶縁型RS-485/絶縁型RS-232のインターフェース ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Isolated USB to FTDI Isolated RS-232/Isolated RS-485 Circuit

最新のディスカッション

最近表示した製品