シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4897-2:  オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4897-2はユニティ・ゲイン安定動作、低ノイズ、レールtoレール出力の高速電圧帰還型オペアンプで、静止時の電流はわずか3mAです。ADA4897-2は、10Hzで2.4nV/√Hzの1/fノイズおよび2MHzで-80dBcのスプリアスフリー・ダイナミックレンジを持つため、超音波、低ノイズ・プリアンプ、高性能ADCドライバなどの種々のアプリケーションに最適なソリューションになっています。アナログ・デバイセズ独自の次世代SiGeバイポーラ・プロセスと革新的なアーキテクチャにより、このような高性能のアンプが可能になりました。

ADA4897-2 は、230MHzの帯域幅、120V/μsのスルーレート、そして0.1%に45nsで到達するセトリング時間を備えています。ADA4897-2は広い電源電圧範囲(3V~10V)を備えているため、高いダイナミックレンジ、高精度および速度を必要とするシステムにおいて最適な製品候補の一つといえます。

ADA4897-2は10ピンのMSOPパッケージを採用し、-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲動作します。

アプリケーション

  • ローノイズ・プリアンプ
  • 超音波アンプ
  • PLLループ・フィルタ
  • 高性能ADCドライバ
  • DACバッファ

特長と利点

  • 低い広帯域ノイズ:
    1nV/√Hz
    2.8pA/√Hz
  • 低い1/fノイズ:
    10Hzで2.4nV/√Hz
  • 低歪み:100kHz、VOUT=2V p-pで-115dBc
  • 低消費電力:アンプ1個当たり3mA
  • 低い入力オフセット電圧:0.5mV(max)
  • 高速:
    -3dB帯域幅:230MHz(G=+1)
    スルーレート:120V/µs
    セトリング時間(0.1%):45ns
  • レールtoレール出力
  • 広い電源電圧範囲:3V~10V
  • 出力ディスエーブル機能

類似製品

  • ADA4895-2: Low noise, rail-to-rail output, Dual, Gain>=10, Output Disable
  • ADA4896-2: Low power, rail-to-rail output, Dual
  • ADA4897-1: Unity gain stable, Single, Output Disable

Video: ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2: 1 nV/√Hz低消費電力 レールtoレール出力アンプ (Rev 0, 04/2012) (pdf, 645 kB)  データシート PDF
ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2: 1 nV/√Hz, Low Power, Rail-to-Rail Output Amplifiers Datasheet (Rev B, 04/2012) (PDF, 663 kB)  データシート PDF
ADA4897-1-EP/ADA4897-2-EP: 1 nV/√Hz, Low Power, Rail-to-Rail Output Amplifiers Data Sheet (Rev 0, 02/2013) (pdf, 355 kB)  データシート PDF
AN-0991: Active Filter Evaluation Board for Standard SOIC Op Amps  (pdf, 99 kB) アプリケーション・ノート PDF
A 16-Bit, 6 MSPS SAR ADC System with Low Power Input Drivers and Reference Optimized for Multiplexed Applications  (pdf, 457 kB) 実用回路 PDF
ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps
The ADA4895, ADA4896, ADA4897; the newest family of high-speed, rail-to-rail amplifiers w/ low voltage noise (1nV/√Hz), low power (3mA) and high slew rate. Applications include low noise pre-amps for photo-detectors & driving high performance ADCs.
Videos HTML
ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps
The ADA4895, ADA4896, ADA4897; the newest family of high-speed, rail-to-rail amplifiers w/ low voltage noise (1nV/Hz), low power (3mA) and high slew rate. Applications include low noise pre-amps for photo-detectors & driving high performance ADCs.
Videos HTML
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) チュートリアル PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) チュートリアル PDF
アナログ・デバイセズ、業界最高速レベル、1nV/√Hz(低ノイズ)、低消費電力のレールtoレール・出力アンプ4製品を発表 (29 Sep 2011) プレス・リリース HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4896 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4897-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4897-2-KGD 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 Tray, 396 - - Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADA4897-2ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.86 $ 3.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4897-2ARMZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 3.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4897-2ARMZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 3.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4897-2TRMZ-EP 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 10 Tube, 50 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4897-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4897-2ARM-EBZ 製品状況: 製造中 10-Lead Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4897-2ARMZ 製品状況: 製造中 10-Lead MSOP $ 5.14 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる