シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8138:  差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8138製品紹介ビデオあります

AD8138は、差動信号処理用として、オペアンプ全体に渡っての性能を向上させた製品です。AD8138は、シングルエンド-差動変換アンプとして、または差動-差動アンプとして使うことができます。AD8138はオペアンプのように使い方が容易で、非常に簡単に差動信号を増幅したりドライブしたりすることができます。AD8138は、アナログ・デバイセズ社独自のXFCBバイポーラ・プロセズで製造されており、-3dB帯域幅は320MHzで、入手可能な差動アンプとしては、最小の高調波歪み特性の差動信号を出力します。AD8138はユニークな内部帰還機能を持っており、この機能は出力ゲインと位相マッチングのバランスを提供し、偶数次の高調波を抑圧します。また内部フィードバック回路は、外付けのゲイン設定用抵抗のミスマッチによって引き起こされるゲイン誤差を最小限にします。

AD8138の差動出力は、差動A/Dコンバータの入力でのバランスを維持しA/Dコンバータの性能を最大化します。AD8138を使えば、高性能A/Dコンバータ用のトランスが不要で、低周波およびdcの情報も失わずにすみます。差動出力のコモンモード電圧レベルはVOCMピンに印加する電圧によって設定でき、単電源のA/Dコンバータを駆動するにあたって、入力信号を容易にレベルシフトできます。高速なオーバーロード・リカバリ特性はサンプリング精度を維持します。

AD8138の歪み特性は、AD8138を、高周波用、最先端技術の10ビット~16ビットコンバータを充分な歪み特性でドライブし、通信システムでのA/Dコンバータのドライバとして理想的な製品にしています。またAD8138の広帯域とIP3性能は、IFとベース・バンドの信号チェーンにおけるゲイン・ブロックとして用いるには最適な製品といえます。AD8138のオフセットとダイナミック性能は、さまざまなや信号処理アプリケーションやデータ・アクイジション・アプリケーションに適しています。

AD8138は、SOICとMSOPパッケージの両方が用意されており、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって動作します。

AD8138-EPは防衛、宇宙航空アプリケーションをサポートします。

特長と利点

  • 使い易い シングルエンド-差動変換
  • 調整可能な出力同相モード電圧
  • 外部調整可能なゲイン
  • 低高調波歪み:SFDR:-94dBc@5Mhz
    SFDR:-85dBc@20MHz
  • -3 dB 帯域幅:320 MHz、G = +1
  • 高速セトリング時間:16ns(0.01%)
  • スルーレート:1150V/µs
  • 高速なオーバードライブ回復時間: 4 ns以下
  • 低い入力電圧ノイズ:5 nV/√Hz
  • オフセット電圧:1mV(typ)
  • 広い電源範囲:+3V~±5V
  • 低消費電力:90mW @5V

AD8138-EPは防衛と宇宙航空アプリケーションをサポートします(AQEC)

  • AD8138-EPのデータシート(Rev0)(英語)はここからダウンロードできます(pdf 190,15KB)
  • 拡張温度範囲:- 55°C~ +105°C
  • 製造基準値にて制御
  • 1工場で組み立てとテストを実行             
  • PCN(設計変更通知)の強化
  • 要求に応じて品質テストデータの提供可能

AD8138機能ブロック図

Next Generation Devices

Analog Devices introduces the next generation of Differential Amplifiers, these new amplifiers offer higher performance and lower power consumption than previous devices. Also new in this category, is each of these devices are offered as dual amplifiers, which simplifies designs and reduces board area.

  • ADA4932-1: Low Power Differential ADC Driver
  • ADA4932-2: Low Cost / Low Power Differential ADC Driver
  • ADA4937-1: Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Single)
  • ADA4937-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Dual)
  • ADA4938-1: Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Single)
  • ADA4938-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver (Dual)

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD8138に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  Circuits from the Lab/実用回路集
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「汎用 差動ADコンバータ・ドライバー」

AD8138 DC/AC性能ともに高く、12ビット以上の高精度ADコンバータのドライブ・アンプとして最適な、高精度の差動出力アンプをご紹介します。

この製品のここがおススメ
シングルエンド‐差動変換、差動‐差動アンプとして使えます。容易に差動信号を増幅・ドライブできるので、ADCの駆動に最適です。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8138ARMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8138: 低歪み、差動A/Dコンバータ・ドライバ (Rev F, 01/2006) (pdf, 702 kB)  データシート PDF
AD8138: Low Distortion Differential ADC Driver Data Sheet  (Rev F, 01/2006) (pdf, 489 kB)  データシート PDF
AN-1026: 高速差動ADCドライバの設計についての考察  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0990: シングルエンド入力アプリケーションでの差動アンプの終端  (pdf, 225 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-584: AD813xの使い方  (pdf, 845 kB)
AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
アプリケーション・ノート PDF
CN-0061: DC-Coupled, Single-Ended-to-Differential Conversion Using the AD8138 Low Distortion Differential ADC Driver and AD7357 Dual, 4.2 MSPS, 14-Bit SAR ADC  (pdf, 96 kB) 実用回路 PDF
CN-0041: DC-Coupled, Single-Ended-to-Differential Conversion Using the AD8138 Low Distortion Differential ADC Driver and the AD7356 5 MSPS, 12-Bit SAR ADC  (pdf, 98 kB) 実用回路 PDF
CN-0040: DC-Coupled, Single-Ended-to-Differential Conversion Using the AD8138 Low Distortion Differential ADC Driver and the AD7352 Dual, 3 MSPS, 12-Bit SAR ADC  (pdf, 108 kB) 実用回路 PDF
MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) チュートリアル PDF
MT-076: Differential Driver Analysis  (pdf, 95 kB) チュートリアル PDF
MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用  (pdf, 0) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages  (PDF, 263 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 493 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 No.5 高速差動ADCドライバの「交通規則」 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Application Engineer 36, Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations II: Amplifier-or Transformer Drive for the ADC?
(Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
"Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
(Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Maximize Performance When Driving Differential ADCs
... Converting a single-ended signal to a differential signal before the analog-to-digital conversion can improve the performance of your data-acquisition system. By Sally Paterson, Analog Devices (EDN, 6/12/2003)
技術関連記事 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
アンプの出力範囲とアナログスイッチの入力耐圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
設計ツール&シミュレータ HTML
AD8138 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8138 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8138AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.98 $ 4.39 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8138AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.39 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8138AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.39 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8138ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.98 $ 4.39 N  成分表 PCN 購入
AD8138ARM-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 4.39 N  成分表 PCN 購入
AD8138ARM-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.39 N  成分表 PCN 購入
AD8138ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.30 $ 3.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8138ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 3.75 Y  成分表 PCN 購入
AD8138ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.75 Y  成分表 PCN 購入
AD8138ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.30 $ 3.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8138ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8138ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8138SRMZ-EP-R7 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 8 Reel, 1000 - $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8138 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8138AARM-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8138AARMZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP - Yes -
AD8138AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8138ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 5.31 Yes -
AD8138ARM-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8138ARMZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP $ 5.31 Yes -
AD8138AAR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8138AARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC - Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる