シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN2872:  3.3 V Dual-Loop, 50 Mbps to 3.3 Gbps Laser Diode Driver

製品詳細

製品状況:生産/供給中

Like the ADN2870, the ADN2872 laser diode driver is designed for advanced SFP and SFF modules, using SFF-8472 digital diagnostics. The device features dual-loop control of the average power and extinction ratio, which automatically compensates for variations in laser characteristics over temperature and aging. The laser needs only be calibrated at 25°C, eliminating the need for expensive and time consuming temperature calibration. The ADN2872 supports single-rate operation from 50 Mbps to 3.3 Gbps, or multirate operation from 155 Mbps to 3.3 Gbps. With a new alarm scheme, this device avoids the shutdown issue caused by the system transient generated from various lasers.

The average power and extinction ratio can be set with a voltage provided by a microcontroller DAC or by a trimmable resistor. The part provides both bias and modulation current monitoring, as well as fail alarms and automatic laser shutdown. The ADN2872, a SFF-/SFP-compliant laser diode driver, can work with the Analog Devices, Inc., ADuC7019/ADuC702x MicroConverter® family and the ADN289x limiting amplifier family, to form a complete SFP/SFF transceiver solution. The ADN2872 is available in a space-saving 4 mm × 4 mm LFCSP specified over the −40°C to +85°C temperature range.


Applications
  • Multirate OC3 to OC48-FEC SFP/SFF modules
  • 1×/2×/4× Fibre Channel SFP/SFF modules
  • LX-4 modules DWDM/CWDM SFP modules
  • 1GE SFP/SFF transceiver modules
  • 特長と利点

    • SFP/SFF and SFF-8472 MSA compliant
    • SFP reference design available
    • Any rate from 50 Mbps to 3.3 Gbps operation
    • Dual-loop control of average power and extinction ratio
    • Typical rise/fall time: 60 ps
    • Bias current range: 2 mA to 100 mA
    • Modulation current range: 5 mA to 90 mA
    • Laser FAIL alarm and automatic laser shutdown (ALS)
    • Bias and modulation current monitoring
    • See data sheet for additional features

    Functional Block Diagram for ADN2872

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADN2872: 3.3V Dual-Loop, 50Mbps to 3.3 Gbps Laser Diode Driver Data Sheet (Rev 0, 05/2009) (pdf, 582 kB)  データシート PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADN2872 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADN2872 Evlauation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVALZ-ADN2872 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる