シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9954:  DDS、400MSPS、14ビットD/Aコンバータ、1.8V、CMOS、1024×32 RAM/線形掃引ブロック/高速コンパレータ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9954は、14ビットD/Aコンバータ(DAC)と1024×32ビットRAMを内蔵した400MSPSのDDSです。本品は、線形掃引(リニアスイープ)機能を備えたプログラマブル周波数アキュムレータを内蔵しています。最高160MHzの正弦波を生成できます。RAMは、設定によって周波数調整用ワード(周波数変調の場合)または位相オフセット・ワード(位相変調の場合)のいずれかを処理できます。本品は読出し/書込み用に25Mbpsのシリアル入出力ポートを備えています。DDS処理には32ビットの周波数調整用ワードと32ビットの位相オフセット・ワードを使用します。同期用の入出力を備えているため、本品を外部ソースと同期させたり、逆に別のデバイスを本品に同期させたりすることが可能です。プロセスと設計の改善により、消費電力は200mWを下回ります(400MSPSでの処理時)。本品は48ピンEPAD-QFPパッケージに搭載されています。高速コンパレータを備えているため、クロック駆動にも適しています。

特長と利点

  • 内部クロック速度:400MSPS
  • 14ビットDAC内蔵
  • 32ビット同調ワード、位相オフセット・ワード
  • 25Mbpsのシリアル入出力ポート
  • 電源:1.8V
  • ソフトウェア/ハードウェア制御のパワーダウン
  • 多くのデジタル入力で5V入力レベルに対応
  • PLL REFCLK乗算器(4×~20×)
  • 内部発振器(単一水晶発振器で駆動可能)
  • 位相変調機能
  • マルチチップ同期

Functional Block Diagram for AD9954

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9954: DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)、400MSPS、14ビット、1.8V、CMOS (Rev 0, 10/2003) (pdf, 899 kB)  データシート PDF
AD9954: 400 MSPS, 14-Bit, 1.8 V CMOS, Direct Digital Synthesizer Data Sheet (Rev B, 05/2009) (pdf, 780 kB)  データシート PDF
AN-953: プログラマブルなモジュラスを採用したダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS) (Rev. 0, 01/2008)  (pdf, 261 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-953: Direct Digital Synthesis (DDS) with a Programmable Modulus  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-939: 高い周波数のRF出力信号が得られるAD9912のスーパーナイキスト動作 (Rev. 0, 10/2007)  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-939: Super-Nyquist Operation of the AD9912 Yields a High RF Output Signal  (pdf, 221 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-927: スプリアスとDDS / DACやその他の発生源(スイッチング電源など)との関係の判定  (pdf, 327 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-927: Determining if a Spur is Related to the DDS/DAC or to Some Other Source (For Example, Switching Supplies)  (pdf, 170 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-837: DAC再生フィルタ性能とDDS採用時のクロック・ジッタ性能の関係  (pdf, 528 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance  (pdf, 313 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-823: Direct Digital Synthesizers in Clocking Applications Time  (pdf, 115 kB)
Jitter in Direct Digital Synthesizer-Based Clocking Systems
アプリケーション・ノート PDF
AN-769: Generating Multiple Clock Outputs from the AD9540  (pdf, 0) アプリケーション・ノート PDF
AN-632: Provisionary Data Rates Using the AD9951 DDS as an Agile Reference Clock for the ADN2812 Continuous-Rate CDR  (pdf, 138 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-621: Programming the AD9832/AD9835  (pdf, 202 kB)
This application note details how to program 5 MHz on the output of the AD9832/AD9835 parts. The frequency register,defer register,and command sequence are explained in detail.
アプリケーション・ノート PDF
AN-605: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers  (pdf, 527 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-587: 複数のAD9850 / AD9851 DDSベースのシンセサイザを同期させる  (pdf, 242 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-587: Synchronizing Multiple AD9850/AD9851 DDS-Based Synthesizers  (pdf, 116 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-557: An Experimenter's Project:  (pdf, 368 kB)
Incorporating the AD9850 Complete DDS Device as a Digital LO Function in an Amateur Radio Transceiver
アプリケーション・ノート PDF
AN-543: High Quality, All-Digital RF Frequency Modulation Generation with the ADSP-2181 and the AD9850 DDS  (pdf, 49 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-423: Amplitude Modulation of the AD9850 Direct Digital Synthesizer  (pdf, 37 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-419: 全機能内蔵ダイレクト・デジタル・シンセサイザAD9850のためのデスクリート、低位相ノイズ、125MHzクリスタル発振器  (pdf, 452 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-419: A Discrete, Low Phase Noise, 125 MHz Crystal Oscillator for the AD9850  (pdf, 101 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計  (pdf, 491 kB)
効果的な設計のためにグラウンド経路と信号経路を理解すること。電流は、抵抗ではなくインピーダンスが最小の経路に流れる・・・
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
アプリケーション・ノート PDF
AN-342: 高速性と高精度を同時に実現するアナログ信号処理  (pdf, 829 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.  (pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance.
アプリケーション・ノート PDF
AN-280: ミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路の技術  (pdf, 1218 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
アプリケーション・ノート PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0109: Low Jitter Sampling Clock Generator for High Performance ADCs Using the AD9958/AD9858 500 MSPS/1GSPS DDS and AD9515 Clock Distribution IC  (pdf, 114 kB) 実用回路 PDF
A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis  (pdf, 901 kB)
Copyright © 1999 Analog Devices, Inc.
設計ハンドブック PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
Webcasts WEBCAST
Performance Clocks: Demystifying Jitter
Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed.
Webcasts WEBCAST
Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
by Jeff Keip, Analog Devices, Inc. (EE Times, 3/18/04)
技術関連記事 HTML
Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
by Valoree Young, Analog Devices
(Electronic Products, September 2006)
技術関連記事 HTML
ADI Buys Korean Mobile TV Chip Maker
(EE Times, 6/7/2006)
技術関連記事 HTML
DDS Device Provides Amplitude Modulation
by Mary McCarthy, Analog Devices, Inc.
(EDN, September 2, 1999)
技術関連記事 HTML
Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters  (pdf, 63 kB)
Revolutionize your radio architectures
技術関連記事 PDF
Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper  (pdf, 97 kB) 技術関連記事 PDF
Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101)  (pdf, 77 kB) 技術関連記事 PDF
Synchronized Synthesizers Aid Multichannel Systems
by David Brandon and John Kornblum, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, 9/2005)
技術関連記事 HTML
The Year of the Waveform Generator
(Test & Measurement World, 12/1/2005)
技術関連記事 HTML
DDS Applications
by Eva Murphy and Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EETimes, 9/26/2005)
技術関連記事 HTML
DDS IC Initiates Synchronized Signals
(Microwaves & RF Cover Story, July 2005)
技術関連記事 HTML
DDS Simplifies Polar Modulation
By Ken Gentile, Analog Devices ... Basic modulation mathematics and DDS (direct digital synthesis) provide designers with an all-digital technique for generating polar-encoded carrier signals. (EDN, 8/5/2004)
技術関連記事 HTML
Digital Waveform Generator Provides Flexible Frequency Tuning for Sensor Measurement
by Colm Slattery, Analog Devices (EDN, 12/17/2004)
技術関連記事 HTML
Two DDS ICs Implement Amplitude-shift Keying
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 12/25/2003)
技術関連記事 HTML
DDS Circuit Generates Precise PWM Waveforms
by Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EDN, 10/2/2003)
技術関連記事 HTML
DDS IC Plus Frequency-To-Voltage Converter Make Low-Cost DAC
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 2/5/2004)
技術関連記事 HTML
Integrated DDS Chip Takes Steps To 2.7 GHz
This highly integrated 2.7-GHz source includes all essential DDS circuitry along with a clock driver, divider, high-resolution DAC, and combination phase detector/charge pump. (ED Online, April 2004)
技術関連記事 HTML
Simple Circuit Controls Stepper Motors
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 1/8/04)
技術関連記事 HTML
Digital Potentiometers Vary Amplitude In DDS Devices  (PDF)
(Electronic Design, Ideas for Design, 5/29/2000)
技術関連記事 PDF
DDS Device Produces Sawtooth Waveform
Ramp or sawtooth waveforms are useful for a broad range of applications, including automatic-test equipment, benchtest equipment, and actuator control. (EDN Design Idea, 7/10/2003)
技術関連記事 HTML
400-MSample DDSs Run On Only +1.8 VDC
... This line of highly integrated DDS ICs features on-board RAM and crystal-oscillator circuitry to simplify the generation of agile and exotic waveforms. (Microwaves & RF Cover Story, 12/2002)
技術関連記事 HTML
AD9858: Flexible Integrated Synthesizer For Wireless  (htm)
... The most important feature of the AD9858 is its ability to change frequency in less than 5 ns, meaning that there is virtually no application left where you will need to go the expense of switching between two separate synthesizers. (AnalogZone, RF/IF Zone Products for the Week of 9/23/2002)
技術関連記事 HTM
DDS Tackles BaseStations Head On
... This High-Performance, Low-Power Integrated Hybrid Synthesizer Flaunts A 10-b Digital-To-Analog Converter That Operates At Up To 1 GSample/s.
(Wireless Systems Design, September 2002)
技術関連記事 HTML
Video Portables and Cameras Get HDMI Outputs
By Doug Bartow, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Clock Requirements For Data Converters
(Electronic Design, 2/2005)
技術関連記事 HTML
DDS Design
By David Brandon, Analog Devices, Inc.
Direct digital synthesizers are known for their highly accurate digital tuning, low noise figure, and phase-continuous frequency-hopping capabilities, which make them more attractive than alternative analog frequency-synthesis solutions.
(EDN, 5/13/2004)
技術関連記事 HTML
Ask The Application Engineer—33: All About Direct Digital Synthesis
(Analog Dialogue, Vol. 38, August 2004)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
(Control Engineering, 9/14/2006)
関連記事 HTML
On-Line Evaluation Tool Simplifies Implementing DDS Semiconductors
(eeProductCenter, 8/16/2006)
関連記事 HTML
Direct Digital Synthesizers Cut Power by 90 Percent
(CommsDesign, an EE Times Community, 1/6/2003)
関連記事 HTML
Analog Devices Expands Radio Frequency IC Offerings with New Family Of Direct Digital Synthesizers  (htm)
... New DDS family delivers high clock speed with record low power dissipation (ChipCenter, Analog Avenue Product of the Week)
関連記事 HTM
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
Direct Digital Synthesis (DDS) Featured Products メディア掲載一覧 HTML
クロックが変わった場合の位相シフトの分解能 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
SPIを通してうまく書き込みができません。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
My evaluation board is not working; the software is reporting a USB Communication Error. I verified that the evaluation board is connected to the PC and powered. What else can I check? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are there any specific recommendations for material in the vias of the circuit board for the thermally enhanced package styles in which some ADI DDS' are available? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I have limited experience working with thermally enhanced packages. Where can I get information concerning the proper techniques for soldering and assembly? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I need to operate my DDS part above the rated temperature range. Can you give me any reliability data? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are any of your DDS products space qualified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why did the model numbers change on the AD9852 and AD9854 products? I thought they were available in the ASQ package. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
If the port has a differential REF CLK, and I want to use a single-ended clock, what do I do with the other differential input? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
If I violate the proper logic level of the REF CLK (that is, underdrive or overdrive it), what can I expect? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What type of signal source is recommended? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why does spectral performance degrade when using larger values of multiplication on the clock multiplier? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can the DDS evaluation boards be integrated directly into a system project? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I am having problems getting my evaluation software to see my evaluation board; what should I do to correct the problem? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is all DDS software supplied by Analog Devices compatible with all WinXX versions? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the proper termination for the DAC outputs for the DDS products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why can't I see a signal at the output of my DDS when it is unterminated? (I'm setting everything correctly, but I'm just probing the output pins of the DDS which have nothing connected to them.) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I synchronize multiple DDS parts? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I gate the REF CLK on and off? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What kind of problems can I expect from exceeding the maximum clock rate? (power dissipation, spectral problems) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the effect of REF CLK jitter on the DDS? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the proper logic input levels for the DDS parts? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the advantages and disadvantages of serial and parallel mode? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I read back data at the same rate that I can write the data to the DDS device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What logic families can interface with our parts? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the maximum speed I can write to the part? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I would like to update the FTW of my DDS, but only a single byte of the FTW needs to change. Can the frequency tuning word of a DDS be partially updated a byte at a time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What layout recommendations do you have for the power supply pins of the DDS device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the effect of increasing my supply voltage beyond the nominal recommended value? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I have limited power to supply to the part. What can I do to reduce the power consumption of the device and thus ensure that my supply is adequate? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do you recommend a linear or switching power supply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Should I separate digital and analog ground planes on my evaluation board? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I use the same power supply for AVDD and DVDD? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the ratio between the analog and digital currents drawn by the DDS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I'm not using all the blocks of the AD9858. What do I do with the unused inputs of these sections? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What causes a Quadrature Digital Upconverter (AD9856, AD9857) to go into a CIC overflow condition? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I use a DDS for a clock driver? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I perform amplitude modulation on the output? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I control the envelope of the output? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I change the phase of my output signal? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are frequency changes of a DDS phase coherent? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What type of frequency sweeping is available? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What type of automatic frequency sweeping modes does each of your DDS parts support? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I find some good background material on direct digital synthesis? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do you have a DDS overview? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
よくある質問(FAQ): ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimDDS™評価ツール
アナログ・デバイセズのDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)ICを選択して評価するためのツールです。デバイスを選択し、目標の動作条件を入力すると、デバイスの一般的な性能を評価できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
AD9954 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9954 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9954 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9954/PCBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 400.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる