Visit the AD5933/34 Impedance to Digital Converter Demonstration/Configuration Assistant ... This tool is both a demonstration and design tool for the AD5933 and AD5934 impedance converter parts. It demonstrates the steps needed to configure and use the parts before purchasing an evaluation board. A design mode is also available which permits free control of the user interface and the calculation of values for programming the internal registers.
Technical Article: Blood Analysis Systems Require Wide Bandwidths and Fast Sample Processing Cycles and Analysis
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5934:インピーダンス・コンバータ、12ビット、250kSPS、ネットワーク・アナライザ (Rev 0, 04/2006) (pdf, 540 kB) | データシート | |
| AD5934: 250KSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer Data Sheet (Rev C, 07/2012) (pdf, 507 kB) | データシート | |
| AN-1053: AD5933評価ボードでの測定例 (pdf, 425 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1053: AD5933 Evaluation Board Example Measurement (pdf, 243 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-953: プログラマブルなモジュラスを採用したダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS) (Rev. 0, 01/2008) (pdf, 261 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-953: Direct Digital Synthesis (DDS) with a Programmable Modulus (pdf, 112 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-939: 高い周波数のRF出力信号が得られるAD9912のスーパーナイキスト動作 (Rev. 0, 10/2007) (pdf, 351 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-939: Super-Nyquist Operation of the AD9912 Yields a High RF Output Signal (pdf, 221 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-927: スプリアスとDDS / DACやその他の発生源(スイッチング電源など)との関係の判定 (pdf, 327 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-927: Determining if a Spur is Related to the DDS/DAC or to Some Other Source (For Example, Switching Supplies) (pdf, 170 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-837: DAC再生フィルタ性能とDDS採用時のクロック・ジッタ性能の関係 (pdf, 528 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance (pdf, 313 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-823: Direct Digital Synthesizers in Clocking Applications Time
(pdf, 115 kB)
Jitter in Direct Digital Synthesizer-Based Clocking Systems |
アプリケーション・ノート | |
| AN-772: リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)の設計および製造ガイド (pdf, 806 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP) (pdf, 439 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-769: Generating Multiple Clock Outputs from the AD9540 (pdf, 0) | アプリケーション・ノート | |
| AN-632: Provisionary Data Rates Using the AD9951 DDS as an Agile Reference Clock for the ADN2812 Continuous-Rate CDR (pdf, 138 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-621: Programming the AD9832/AD9835
(pdf, 202 kB)
This application note details how to program 5 MHz on the output of the AD9832/AD9835 parts. The frequency register,defer register,and command sequence are explained in detail. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-605: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers (pdf, 527 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-587: 複数のAD9850 / AD9851 DDSベースのシンセサイザを同期させる (pdf, 242 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-587: Synchronizing Multiple AD9850/AD9851 DDS-Based Synthesizers (pdf, 116 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-557: An Experimenter's Project:
(pdf, 368 kB)
Incorporating the AD9850 Complete DDS Device as a Digital LO Function in an Amateur Radio Transceiver |
アプリケーション・ノート | |
AN-543: High Quality, All-Digital RF Frequency Modulation Generation with the ADSP-2181 and the AD9850 DDS
(pdf, 49 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
| AN-423: Amplitude Modulation of the AD9850 Direct Digital Synthesizer (pdf, 37 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-419: 全機能内蔵ダイレクト・デジタル・シンセサイザAD9850のためのデスクリート、低位相ノイズ、125MHzクリスタル発振器 (pdf, 452 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-419: A Discrete, Low Phase Noise, 125 MHz Crystal Oscillator for the AD9850 (pdf, 101 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計
(pdf, 491 kB)
効果的な設計のためにグラウンド経路と信号経路を理解すること。電流は、抵抗ではなくインピーダンスが最小の経路に流れる・・・ |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits
(pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance.... |
アプリケーション・ノート | |
| AN-342: 高速性と高精度を同時に実現するアナログ信号処理 (pdf, 829 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.
(pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-280: ミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路の技術 (pdf, 1218 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies
(pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis (pdf, 1156 kB) | アプリケーション・ノート | |
| CN-0217: 12ビット・インピーダンス・コンバータを使用した高精度インピーダンス測定 (pdf, 610 kB) | 実用回路 | |
|
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs. |
Webcasts | WEBCAST |
|
Performance Clocks: Demystifying Jitter
Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed. |
Webcasts | WEBCAST |
|
Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters
(Analog Dialogue, Vol. 41, August, 2007) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
by Jeff Keip, Analog Devices, Inc. (EE Times, 3/18/04) |
技術関連記事 | HTML |
|
Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
by Valoree Young, Analog Devices (Electronic Products, September 2006) |
技術関連記事 | HTML |
|
ADI Buys Korean Mobile TV Chip Maker
(EE Times, 6/7/2006) |
技術関連記事 | HTML |
| インピーダンス計測 血液分析システム | 技術関連記事 | HTML |
|
DDS Device Provides Amplitude Modulation
by Mary McCarthy, Analog Devices, Inc. (EDN, September 2, 1999) |
技術関連記事 | HTML |
|
Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters
(pdf, 63 kB)
Revolutionize your radio architectures |
技術関連記事 | |
| Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper (pdf, 97 kB) | 技術関連記事 | |
| Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101) (pdf, 77 kB) | 技術関連記事 | |
|
DDS Applications
by Eva Murphy and Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EETimes, 9/26/2005) |
技術関連記事 | HTML |
|
Synchronized Synthesizers Aid Multichannel Systems
by David Brandon and John Kornblum, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, 9/2005) |
技術関連記事 | HTML |
|
The Year of the Waveform Generator
(Test & Measurement World, 12/1/2005) |
技術関連記事 | HTML |
|
DDS IC Initiates Synchronized Signals
(Microwaves & RF Cover Story, July 2005) |
技術関連記事 | HTML |
|
Digital Waveform Generator Provides Flexible Frequency Tuning for Sensor Measurement
by Colm Slattery, Analog Devices (EDN, 12/17/2004) |
技術関連記事 | HTML |
|
DDS Simplifies Polar Modulation
By Ken Gentile, Analog Devices ... Basic modulation mathematics and DDS (direct digital synthesis) provide designers with an all-digital technique for generating polar-encoded carrier signals. (EDN, 8/5/2004) |
技術関連記事 | HTML |
|
Two DDS ICs Implement Amplitude-shift Keying
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 12/25/2003) |
技術関連記事 | HTML |
|
Integrated DDS Chip Takes Steps To 2.7 GHz
This highly integrated 2.7-GHz source includes all essential DDS circuitry along with a clock driver, divider, high-resolution DAC, and combination phase detector/charge pump. (ED Online, April 2004) |
技術関連記事 | HTML |
|
DDS IC Plus Frequency-To-Voltage Converter Make Low-Cost DAC
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 2/5/2004) |
技術関連記事 | HTML |
|
DDS Circuit Generates Precise PWM Waveforms
by Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EDN, 10/2/2003) |
技術関連記事 | HTML |
|
Simple Circuit Controls Stepper Motors
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 1/8/04) |
技術関連記事 | HTML |
|
Digital Potentiometers Vary Amplitude In DDS Devices
(PDF)
(Electronic Design, Ideas for Design, 5/29/2000) |
技術関連記事 | |
|
DDS Device Produces Sawtooth Waveform
Ramp or sawtooth waveforms are useful for a broad range of applications, including automatic-test equipment, benchtest equipment, and actuator control. (EDN Design Idea, 7/10/2003) |
技術関連記事 | HTML |
|
AD9858: Flexible Integrated Synthesizer For Wireless
(htm)
... The most important feature of the AD9858 is its ability to change frequency in less than 5 ns, meaning that there is virtually no application left where you will need to go the expense of switching between two separate synthesizers. (AnalogZone, RF/IF Zone Products for the Week of 9/23/2002) |
技術関連記事 | HTM |
|
400-MSample DDSs Run On Only +1.8 VDC
... This line of highly integrated DDS ICs features on-board RAM and crystal-oscillator circuitry to simplify the generation of agile and exotic waveforms. (Microwaves & RF Cover Story, 12/2002) |
技術関連記事 | HTML |
|
DDS Tackles BaseStations Head On
... This High-Performance, Low-Power Integrated Hybrid Synthesizer Flaunts A 10-b Digital-To-Analog Converter That Operates At Up To 1 GSample/s. (Wireless Systems Design, September 2002) |
技術関連記事 | HTML |
|
Video Portables and Cameras Get HDMI Outputs
By Doug Bartow, Analog Devices, Inc. |
技術関連記事 | HTML |
|
Clock Requirements For Data Converters
(Electronic Design, 2/2005) |
技術関連記事 | HTML |
|
DDS Design
By David Brandon, Analog Devices, Inc. Direct digital synthesizers are known for their highly accurate digital tuning, low noise figure, and phase-continuous frequency-hopping capabilities, which make them more attractive than alternative analog frequency-synthesis solutions. (EDN, 5/13/2004) |
技術関連記事 | HTML |
|
Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
(Control Engineering, 9/14/2006) |
関連記事 | HTML |
|
ADI Rolls Out Single-chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(Automotive Design Line, 3/4/2005) |
関連記事 | HTML |
|
On-Line Evaluation Tool Simplifies Implementing DDS Semiconductors
(eeProductCenter, 8/16/2006) |
関連記事 | HTML |
|
ADI Rolls Out Single-Chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(eeProductCenter, 3/2005) |
関連記事 | HTML |
| RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) | プレス・リリース | HTML |
| Introducing the World's First Integrated Impedance Converters | メディア掲載一覧 | HTML |
| Leading Inside Advertorials: Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters (pdf, 482 kB) | メディア掲載一覧 | |
|
Impedance-to-Digital Converters—Compact and Easy to Use
(pdf, 680 kB)
The AD5933 provides a single chip system level solution for impedance conversion. This integrated solution delivers unprecedented levels of precision and accuracy, available in a small package, requiring less design time, and at lower overall cost and power. |
メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| My evaluation board is not working; the software is reporting a USB Communication Error. I verified that the evaluation board is connected to the PC and powered. What else can I check? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Where can I find some good background material on direct digital synthesis? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| よくある質問(FAQ): ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS) | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
AD5933/4のデモンストレーションと設計のツール
AD5933/4インピーダンス・コンバータ/ネットワーク・アナライザをデモンストレーションで使用するためのツール |
各種計算ツール | HTML |
| AD5933 IIO Impedance Converter and Network Analyzer Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。