AD5696

製造中

D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、I2Cインターフェース、nanoDAC+™

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高い相対精度(INL):±2LSB(max)@16ビット
  • 小型パッケージ:3mm×3mmの16ピンLFCSP
  • 総合未調整誤差(TUE):±0.1%フルスケール(max)
  • オフセット誤差:±1.5mV(max)
  • ゲイン誤差:±0.1%フルスケール(max)
  • 高い駆動能力:20mA、電源レールから0.5Vまで
  • 選択可能な1または2のゲイン設定(GAINピン)
  • ゼロ・スケールまたはミッド・スケールにリセット(RSTSELピン)
  • 1.8Vロジックに互換
  • 低グリッジ:0.5nV-sec
  • 400kHz、I2C互換シリアル・インターフェース
  • 4個のI2C アドレスが使用可能
  • 低消費電力:1.8mW@3V
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • 温度範囲:-40℃~+105℃

AD5696
D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、I2Cインターフェース、nanoDAC+™
AD5696/AD5694 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル & アナログI/O 1
AD5750-2 製造中 出力範囲が設定可能な工業用電流/電圧出力ドライバ
デジタル・アイソレータ 1
ADUM1400 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD5696R

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD5696R

AD5696R Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD5696RSDZ evaluation board is designed to help users quickly prototype AD5696R circuits and reduce design time. The AD5696R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The AD5696R incorporates an internal 2.5 V reference to give an output voltage of 2.5 V or 5 V. The EVAL-AD5696RSDZ evaluation board also incorporates additional voltage references.


The EVAL-AD5696RSDZ interfaces to the USB port of a PC via a system demonstration platform (SDP) board. The analysis control evaluation (ACE) software is available for download from the EVAL-AD5696RSDZ product page to use with the evaluation board to allow the user to program the AD5696R. A PMOD connection is also available to allow the connection of microcontrollers to the evaluation board without the SDP board. Note that when a microcontroller is used through the PMOD connection, the SDP board must be disconnected, and the user is unable to operate the ACE software.


The EVAL-AD5696RSDZ evaluation board is compatible with any Analog Devices SDP board, which can be purchased separately.


For full details, see the AD5696R data sheet, which must be used in conjunction with UG-726 when using the EVAL-AD5696RSDZ evaluation board.

eval board
EVAL-AD5696RARDZ

Evaluation Board for AD5696R (I2C, TSSOP)

機能と利点

  • Full featured evaluation boards for the AD5696R (I2C, TSSOP)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with the Analog Devices, Inc., EVALSDP-CK1Z (SDP-K1) controller board

製品詳細

This user guide details the operation of the EVAL-AD5686RARDZ (serial peripheral interface (SPI)) evaluation board and the EVALAD5696RARDZ (I2C) evaluation board for the AD5686R (SPI) and the AD5696R (I2C), respectively, which are both quad-channel, voltage output digital-to-analog converters (DACs).

The EVAL-AD5686RARDZ and the EVAL-AD5696RARDZ are designed to facilitate quick prototyping of the AD5686R circuit and the AD5696R circuit, respectively, thereby reducing design time. Both devices operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply. Additionally, these devices also incorporate an internal 2.5 V reference. However, if required, a different reference voltage can be applied via the EXT_REF SMB connector. Although these two DACs share common features, they differ in their digital interface protocols. The AD5686R uses SPI whereas the AD5696R uses I2C.

The EVAL-AD5686RARDZ and the EVAL-AD5696RARDZ interface with the USB port of a PC via a system demonstration platform (SDP) controller board. The analysis, control, evaluation (ACE) software is available for download from both the EVAL-AD5686RARDZ product page and the EVAL-AD5696RARDZ product page. The ACE software can be used with the EVAL-AD5686RARDZ or the EVAL-AD5696RARDZ to allow the user to program the AD5686R and the AD5696R, respectively. A PMOD connection can also be found on the evaluation board to allow the connection of microcontrollers without the SDP controller board. Note that when a microcontroller is used through the PMOD connection, the SDP controller board must be disconnected. Therefore, the user cannot use the ACE software.

The EVAL-AD5686RARDZ and the EVAL-AD5696RARDZ both require the EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) controller board, which is available for purchase from Analog Devices.

For full details, see the AD5686R data sheet or the AD5696R data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when using either the EVAL-AD5686RARDZ or the EVALAD5696RARDZ.

eval board
EVAL-ADMX6020

EVAL-ADMX6020 1 GSPS Digitizer Module Evaluation Board

機能と利点

  • Complete digitizer solution including FPGA
  • Two differential DC-coupled inputs
  • Compact form-factor: 2.2in × 3.4in
  • Broad sampling rate:
    • 1GSPS (8-bit) (1 nanosecond resolution)
    • 640MSPS (12-bit)
    • 105MSPS (14-bit)
  • Wide frequency data capture from DC to 500MHz
  • Input range: −0.4 to +2 V
  • Built-in nonvolatile memory
  • Programmable trigger functionality
  • SPI, USB, and I2C interfaces for control and data offloading

HARDWARE REQUIREMENTS

  • ADMX6020M digitizer module board
  • EVAL-ADMX6020 digitizer evaluation carrier board
  • 2× Micro-USB cables
  • 12V power adapter
  • Host PC
  • SMA cable(s)
  • Ethernet cable(s)l
  • Low-noise source (for calibration only)
    • DC power supply or signal generator capable of generating a low-noise voltage sweep with appropriate source impedance across desired calibration range
    • Remotely configurable using VISA or other Python-compatible
    • interfaces over GPIB, USB, Ethernet, or other communication protocol

SOFTWARE REQUIREMENTS

The following software tools, available on the product webpage, must be installed on the host PC for configuration, control, and data collection:

  • Terminal application capable of opening a serial connection
    • For example, PuTTY or TeraTerm
  • Analog Devices, Inc., PlutoSDR USB Drivers
    • Download PlutoSDR-M2k-USB-Drivers.exe
  • LibIIO
    • Click show all assets and download libiio-0.25.gb6028fdsetup.exe
  • Python 3.11.5
    • Download Windows Installer (64-bit)
  • Git for Windows
  • Copy of the ADMX6020 project folder
    • Download from Software Distribution Platform (SSD)

製品詳細

The ADMX6020M is a complete 2-channel digitizer module solution capable of sampling up to 1GSPS with configurable sampling rates and bit resolutions. The module features the ADA4817 input buffer amplifier, the AD5696 digital-to-analog converter (DAC), the LTC6409 driver amplifier, and the HMCAD1520 analog-to-digital converter (ADC) for a low-noise input signal chain capable of handling inputs from −0.4V to +2.0V with adjustable DC-offsetting. With an on-board field programmable gate array (FPGA), nonvolatile memory and programmable trigger functionality, data can be automatically sampled, stored, and offloaded over USB.

The EVAL-ADMX6020-EBZ provides an evaluation platform for the ADMX6020M digitizer module with USB interface, coaxial signal input connectors, and externally exposed I2C and SPI communication links to the module board.

EVAL-AD5696R
AD5696R Evaluation Board
EVAL-AD5686RSDZ Image
EVAL-AD5696RARDZ
Evaluation Board for AD5696R (I2C, TSSOP)
EVAL-AD5696RARDZ Board Photo Angle View EVAL-AD5696RARDZ Board Photo Top View EVAL-AD5696RARDZ Board Photo Bottom View
EVAL-ADMX6020
EVAL-ADMX6020 1 GSPS Digitizer Module Evaluation Board
ADMX6020-EBZ Top Angle Evaluation Board ADMX6020-EBZ Top Evaluation Board ADMX6020-EBZ Bottom Evaluation Board ADMX6020 Evaluation Board Overview ADMX6020 Module Board Front ADMX6020 Module Board Back

最新のディスカッション

最近表示した製品