シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5664:  nanoDAC:12/16ビットD/Aコンバータ、クワッド、2.7~5.5V、450µA、レーtoレール電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

nanoDACファミリーのAD5624/AD5664は、低消費電力のクワッド12/16ビット・出力バッファ内蔵電圧出力DACです。2.7~5.5V単電源で動作し、設計により単調増加性が保証されています。

AD5624/AD5664は、DACの出力範囲を設定するための外部リファレンス電圧を必要とします。パワーオン・リセット回路を搭載しているため、DAC出力はパワーアップ時に0Vに設定され、有効な書込みが発生するまでその状態を維持します。また、パワーダウン機能によって、5V時の消費電流を480nAまで低減できます。パワーダウン・モードでは、出力はソフトウェアによって選択される力負荷に接続されます。

通常動作時の消費電力が小さいため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。消費電力は5V時に2.25mWで、パワーダウン・モードでは、2.4μWまで低減します。

内蔵の高精度出力アンプにより、レールtoレール出力振幅が可能です。

AD5624/AD5664は、最大50MHzのクロックで動作する融通性に優れた3線式シリアル・インターフェースが備わっていますが、これは標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース標準と互換です。

製品のハイライト

  1. 相対精度:±12LSB(max)
  2. 10ピンMSOPと10ピン3mm×3mm LFCSP_VQパッケージ
  3. 低消費電力。通常は3V時1.32mW、5V時2.25mW
  4. 最大セトリング時間 :4.5μs(AD5624)、7μs(AD5664)

アプリケーション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動の携帯型計測器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器
  • 特長と利点

    • 低消費電力、クワッドnanoDAC
      AD5664:16ビット
      AD5624:12ビット
    • 相対精度:±12LSB(max)
    • 10ピンMSOPおよび3mm×3mm LFCSP_WDパッケージ
    • 電源:2.7~5.5V
    • 設計で単調増加性を保証
    • ゼロスケールにパワーオン・リセット
    • チャンネルごとのパワーダウン
    • シリアル・インターフェース:最大50MHz

    AD5664機能ブロック図

    類似製品

    • AD5024: Fully Accurate, Quad, 12-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
    • AD5044: Fully Accurate, Quad, 14-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
    • AD5064: Fully Accurate, Quad, 16-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
    More

    5 things you don't know about DACs

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5624/AD5664: 2.7~5.5V、450μA、レールtoレール出力、クワッド、12/16ビットnanoDAC® (Rev 0, 06/2006) (pdf, 1254 kB)  データシート PDF
    AD5624/AD5664: 2.7 V to 5.5 V, 450 µA, Rail-to-Rail Output Quad 12-/16-Bit nanoDAC® Data Sheet (Rev 0, 06/2006) (pdf, 628 kB)  データシート PDF
    Lower System Costs with Tiny D/A Converter
    (eeProductCenter, 2/28/2006)
    関連記事 HTML
    Analog Devices Debuts Smallest 16-Bit Quad Digital-to-Analog Converter
    (SOCcentral, 2/27/2006)
    関連記事 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) メディア掲載一覧 PDF
    nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended Power Supply References for the AD5664

    • For low dropout, high output current, we recommend the REF195 (5V) output reference.
    Recommended Voltage Reference for the AD5664
    • For precision, high accuracy, and output trim adjust, we recommend the ADR423.
    Recommended Amplifiers for the AD5664
    • For bipolar output applications, we recommend the AD820 or the dual OP295, ADA4096 rail-to-rail amplifiers.
    Recommended Digital Isolators for the AD5664
    • For process control applications, we recommend the ADuM1300 iCoupler.
    • For digital isolators with integrated isolated power, we suggest the ADuM5401.
    • For isolated USB designs in healthcare and industrial control, we recommend the ADuM4160.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5664 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5664ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 7.05 $ 5.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5664ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 5.99 Y  成分表 PCN 購入
    AD5664BCPZ-R2 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 250 $ 8.10 $ 8.10 Y  成分表 PCN 購入
    AD5664BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 6.89 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5664BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 8.10 $ 6.89 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5664BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 6.89 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5664R Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5664REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる