AD5624
製造中12ビット nanoDAC®コンバータ、クワッド、2.7~5.5V、450µA、レールtoレール電圧出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.27
製品情報
- 低消費電力、クワッドnanoDAC:12ビット
- 設計で単調増加性を保証
- 相対精度:±12LSB(max)
- 10ピンMSOPおよび3mm×3mm LFCSP_WDパッケージ
- 電源:2.7~5.5V
- ゼロスケールにパワーオン・リセット
- チャンネルごとのパワーダウン
- シリアル・インターフェース:最大50MHz
nanoDACファミリーのAD5624/AD5664は、低消費電力のクワッド12/16ビット・出力バッファ内蔵電圧出力DACです。2.7~5.5V単電源で動作し、設計により単調増加性が保証されています。
AD5624/AD5664は、DACの出力範囲を設定するための外部リファレンス電圧を必要とします。パワーオン・リセット回路を搭載しているため、DAC出力はパワーアップ時に0Vに設定され、有効な書込みが発生するまでその状態を維持します。また、パワーダウン機能によって、5V時の消費電流を480nAまで低減できます。パワーダウン・モードでは、出力はソフトウェアによって選択される出力負荷に接続されます。
通常動作時の消費電力が小さいため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。消費電力は5V時に2.25mWで、パワーダウン・モードでは、2.4µWまで低減します。
内蔵の高精度出力アンプにより、レールtoレール出力振幅が可能です。
AD5624/AD5664は、最大50MHzのクロックで動作する融通性に優れた3線式シリアル・インターフェースが備わっていますが、これは標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース標準と互換です。
製品のハイライト
- 相対精度:±12LSB(max)
- 10ピンMSOPと10ピン3mm×3mm LFCSP_WDパッケージ
- 低消費電力。通常は3V時1.32mW、5V時2.25mW
- 最大セトリング時間 :4.5µs(AD5624)、7…s(AD5664)
アプリケーション
- プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動の携帯型計測器
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブル電圧源および電流源
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5624BCPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD5624BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD5624BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD5624BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| AD5624BCPZ-R2 | 製造中 | |
| AD5624BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5624BCPZ-R2 | 製造中 | |
| AD5624BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5624BRMZ | 製造中 | |
| AD5624BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5624BRMZ | 製造中 | |
| AD5624BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 2 | ||
| ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
| ADUM5401 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
| オペアンプ(OPアンプ) 2 | ||
| AD820 | 製造中 |
オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、 低消費電力、FET入力 |
| OP295 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール、デュアル |
| データ・アイソレータ 3 | ||
| ADUM7440 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7441 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM1300 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR423 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ3.00V XFET® |
| REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool