シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5663:  nanoDAC® 16ビットD/Aコンバータ、デュアル、2.7~5.5V、500µA、レールtoレール出力、10ピンMSOPパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

nanoDAC®ファミリーの製品であるAD5663は、2.7~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、単調増加性が設計によって保証されている低消費電力、デュアル、16ビットのバッファ付き電圧出力DACです。

AD5663では、DACの出力範囲の設定に外部リファレンス電圧が必要です。このデバイスには、パワーオン・リセット回路が組み込まれているので、パワーアップ時にDAC出力が0Vまたはミッドスケール電圧(AD5663-1)にリセットされ、有効な書き込みが実行されるまで、この状態に維持される動作が確実に保証されます。5Vの電源動作時に消費電流を480nAに低減するパワーダウン機能が用意されており、このパワーダウン・モード時に出力負荷をソフトウェアで選択することが可能です。

このデバイスは通常の動作時でも同様に消費電力が低く抑えられるので、携帯型のバッテリ駆動機器に最適です。消費電力は5V電源時で1.25mWですが、パワーダウン・モード時には2.4µWまで低減されます。

AD5663には、レールtoレールの出力振幅が可能なオンチップの高精度出力アンプが内蔵されています。

AD5663では、最大50MHzのクロック・レートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェースとの互換性を備える、融通性に優れた3線のシリアル・インターフェースを使用します。

製品のハイライト
  1. デュアル16ビットDAC、相対精度±12LSB(最大)
  2. 10ピンのMSOPおよびサイズが3mm×3mmの10ピンLFCSPパッケージを用意
  3. 低消費電力:3V電源時で0.6mW、5V電源時で1.25mW
  4. 7µsの最大セトリング時間
アプリケーション
  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • 携帯型のバッテリ駆動計測機器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器
  • 特長と利点

    • 低消費電力のデュアル16ビットnanoDAC
    • 相対精度(INL):±12LSB(最大)
    • 10ピンのMSOPおよびサイズが3mm×3mmのLFCSPパッケージ
    • 2.7~5.5Vの動作電源電圧
    • チャンネルごとのパワーダウン機能
    • パワーオン時のリセット:ゼロ・スケールまたはミッドスケール
    • ハードウェアLDACおよびCLR機能
    • 最大50MHzのシリアル・インターフェース

    AD5663機能ブロック図

    類似製品

    • AD5025: Fully Accurate 12-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
    • AD5045: Fully Accurate 14-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
    • AD5065: Fully Accurate 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
    More

    5 things you don't know about DACs

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5663: 2.7~5.5V、250μA、レールtoレール、出力のデュアル16ビットnanoDAC® (Rev 0, 04/2006) (pdf, 1658 kB)  データシート PDF
    AD5663: 2.7 V to 5.5 V, 250 µA, Rail-to-Rail Output Dual 16-Bit nanoDAC® Data Sheet (Rev 0, 05/2006) (pdf, 718 kB)  データシート PDF
    Lower System Costs with Tiny D/A Converter
    (eeProductCenter, 2/28/2006)
    関連記事 HTML
    Analog Devices Debuts Smallest 16-Bit Quad Digital-to-Analog Converter
    (SOCcentral, 2/27/2006)
    関連記事 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) メディア掲載一覧 PDF
    nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended Power Supply References for the AD5663

    • For low dropout, high output current, we recommend the REF195 (5V) or the REF193 (3V) output reference.
    Recommended Amplifiers for the AD5663
    • For bipolar output applications, we recommend the AD820 or the dual OP295, ADA4096-2 rail-to-rail amplifiers.
    Recommended Digital Isolators for the AD5663
    • For process control applications, we recommend the ADuM1300 iCoupler.
    • For digital isolators with integrated isolated power, we suggest the ADuM5401.
    • For isolated USB designs in healthcare and industrial control, we recommend the ADuM4160.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5663 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5663ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.94 $ 3.35 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5663ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 3.35 Y  成分表 PCN 購入
    AD5663BCPZ-R2 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 250 $ 3.94 $ 3.94 Y  成分表 PCN 購入
    AD5663BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入
    AD5663BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.94 $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5663BRMZ-1 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.94 $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5663BRMZ-1REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入
    AD5663BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5663R Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5663REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる