シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5620:  D/Aコンバータ、12ビット、シングル、5ppm/℃のリファレンス内蔵、小型SOT-23パッケージnanoDAC®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5620/AD5640/AD5660は、nanoDACファミリーの製品で、低消費電力、シングルの12/14/16ビット分解能、電圧出力DACで、設計によって単調増加性が保証されています。

AD5620/AD5640/AD5660-1は1.25V、5ppm/℃のリファレンスが内蔵されており、2.5Vの出力のフルスケール範囲を備えています。AD5620/AD5640/AD5660-2-3は、2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵しており、5Vの出力フルスケール範囲を備えています。リファレンスは各製品のVREFOUTピンに出力されます。

この製品はパワーオンリセット回路を採用しているため、パワーアップ時ではDAC出力をゼロ(AD5620/AD5640/AD5660-1-2)またはミッドスケール(AD5620-3 とAD5660-3)にして、有効な書込みがあるまでこの出力状態を維持します。また、この製品はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で480nAに低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。消費電力は、5V時では2.5mWであり、パワーダウン・モードでは1µWに減少します。

AD5620/AD5640/AD5660の内蔵高精度出力アンプは、レールtoレールの出力振幅を達成することができます。リモート・センシングのアプリケーションのために、出力アンプの反転入力が可能となっています。AD5620/AD5640/AD5660は、汎用3線シリアルインターフェースを使用しており、最大30MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。

製品のハイライト

  1. 12/14/16ビットのnanoDAC、12ビット精度を保証
  2. 1.25/2.5V、5ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
  3. 8ピンSOT-23と8ピンMSOPパッケージを採用
  4. ゼロまたはミッドスケールにパワーオンリセット機能
  5. セトリング時間:10µs

アプリケーション

  • プロセス・コントロール
  • データ・アクイジション・システム
  • 携帯型バッテリ駆動の計測機器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブルな電圧源と電流源
  • プログラマブル減衰器

特長と利点

  • 12ビット精度を保証する12ビットDAC
  • 1.25V/2.5V出力、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
  • 8ピンSOT-23/MSOPパッケージ
  • パワーダウン機能:480nA@5V、200nA@3V
  • 単電源動作:3V/5V
  • 16ビットのモノトニシティを設計で保証
  • ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
  • 3種のパワーダウン機能
  • シュミット・トリガ入力を備えたシリアル・インターフェース
  • レールtoレール動作
  • SYNC割り込み機能

AD5620機能ブロック図

類似製品

  • AD5040: Full Accurate 3 V/5 V 14-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5060: Full Accurate 3 V/5 V 16-Bit VOUT nanoDAC® Converter, Output Buffered, in a Sot 23
  • AD5061: 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23
More

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5620/5640/5660:nanoDAC™、12/14/16ビットD/Aコンバータ、5ppm/℃の内部リファレンス付き、SOT-23パッケージ (Rev A, 03/2006) (pdf, 469 kB)  データシート PDF
AD5620/AD5640/AD5660: Single, 12-/14-/16-Bit nanoDAC™ with 5 ppm/°C On-Chip Reference in SOT-23 Data Sheet (Rev F, 12/2010) (pdf, 720 kB)  データシート PDF
CN-0156: Amplitude Control Circuit for AD9834 Waveform Generator (DDS)  (pdf, 316 kB) 実用回路 PDF
CN-0143: Single-Ended-to-Differential Converters for Voltage Output and Current Output DACs Using the AD8042 Op Amp  (pdf, 197 kB) 実用回路 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) メディア掲載一覧 PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems メディア掲載一覧 HTML
nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
Analog Devices’ 8-Bit to 16-Bit nanoDAC™ Converters  (pdf, 340 kB)
... Highest performance in the industry’s smallest packaging.
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5620 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
AD5446 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Power Supply References for the AD5620

  • For wide supply voltage, high accuracy, low cost, we recommend the ADR02 (5V) reference.
  • For low dropout, high output current, we recommend the REF195 (5V) or the REF193 (3V) output reference.
Recommended Output Amplifiers for the AD5620
  • For bipolar output applications, we recommend the AD820, OP295 or the ADA4096-2 rail-to-rail amplifiers.
  • For low supply current in 4mA to 20mA applications, we recommend the AD8627.
Recommended Digital Isolators for the AD5620
  • For process-control applications in industrial environments, we recommend the ADuM1300.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5620 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5620ARJ-2500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 1.82 N  成分表 PCN 購入
AD5620ARJ-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.82 N  成分表 PCN 購入
AD5620ARJZ-1500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 - $ 1.82 E  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5620ARJZ-2500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 - $ 1.82 E  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5620ARJZ-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.82 E  成分表 PCN 購入
AD5620ARMZ-2 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.14 $ 1.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5620ARMZ-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5620BRJ-1500RL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 2.09 N  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5620BRJ-1REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.09 N  成分表 PCN 購入
AD5620BRJ-2500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 2.09 N  成分表 PCN 購入
AD5620BRJ-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.09 N  成分表 PCN 購入
AD5620BRJZ-1500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 - $ 2.09 E  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5620BRJZ-2500RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 500 - $ 2.09 E  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5620BRJZ-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.09 E  成分表 PCN 購入
AD5620CRM-1 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.83 $ 2.41 N  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5620CRM-1REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.41 N  成分表 PCN 購入
AD5620CRM-2 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.29 $ 2.69 N  成分表 PCN 購入
AD5620CRM-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.69 N  成分表 PCN 購入
AD5620CRM-3 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.83 $ 2.41 N  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5620CRMZ-1 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.83 $ 2.41 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5620CRMZ-1REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.41 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5620CRMZ-2 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.83 $ 2.41 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5620CRMZ-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.41 Y  成分表 PCN 購入
AD5620CRMZ-3 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.83 $ 2.41 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5620CRMZ-3REEL7 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.41 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5620 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5620EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる