シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5512A:  D/Aコンバータ、16/12ビット、2.7V~5.5V、シリアル入力、電圧出力、16ピン3×3mmLFCSPパッケージ、nanoDACnanoDAC™シリーズ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5512A/AD5542Aは、12/16ビット、シリアル入力で出力バッファ回路を含まない電圧出力のD/Aコンバータ(DAC)で、単電源2.7V~5.5Vの電源電圧で動作します。このDACの出力範囲は0V~VREF まで拡張されており、単調増加特性が保障されています、完全仕様化された-40℃~+85℃(AD5542A)または-40℃~+125℃(AD5512A)の温度範囲にわたって、調整なしで、16ビット分解能におけるINL 1LSBの精度を提供します。

バッファ回路のない出力を提供し、AD5512A/AD5542Aは、低いオフセット誤差で1μsのセトリング時間を実現しますので、高速のオープン・ループ制御に適しています。

AD5512A/AD5542Aは、 ±VREFの出力振幅を生成する動作のバオポーラ・モードを備えています。また、AD5512A/AD5542Aは、レイアウトの感度を軽減するためにリファレンスとアナログ・グランド・ピンのためのケルビン・センス接合を備えています。

AD5512A/AD5542Aでは、16ピンLFCSPパッケージ(AD5542A)と10ピンLFCSPパッケージおよび16ピンTSSOPパッケージを採用しています。AD5512A/AD5542Aは、SPI/QSPI™/MICROWIRE™およびDSPの各インターフェース標準と互換性を持ち、かつ使い易い3線式インターフェースを内蔵しています。

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)
  • 高精度ソース測定計測機器
  • データ・アクイジション・システム
  • 医療および航空宇宙用計測機器
  • 通信装置

製品のハイライト

  1. 調整無しで16ビット性能
  2. 単電源動作:2.7 V~5.5 V
  3. 低いノイズ・スペクトル密度:11.8nV/√Hz
  4. 低い温度ドリフト:0.05 ppm/℃
  5. 3mm×3mmのLFCSPパッケージとTSSOPパッケージを採用

特長と利点

  • 12/16ビット分解能
  • INL:1LSB
  • ノイズ・スペクトル密度:11.8nV/√Hz
  • セトリング時間: 1μs
  • グリッジ・エネルギ:1.1nV-sec
  • 温度ドリフト:0.05 ppm/℃
  • 5 kV HBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD定格
  • 詳細については、データシートを参照してください。

AD5512A 機能ブロック図

類似製品

  • AD5541A 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-/12-Bit nanoDAC™ in 8-lead 3 mm × 3 mm LFCSP
  • AD5552 5 V, Serial-Input, Voltage-Output 14-Bit DAC With Bipolar Output Capability
  • AD5626 5 V, 12-Bit nanoDAC™, Serial Interface in MSOP and LFCSP Packages

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5512A/AD5542A: 2.7V~5.5V,シリアル入力、電圧出力、12/16ビットDAC (Rev 0, 10/2010) (pdf, 735 kB)  データシート PDF
AD5512A/AD5542A: 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 12-/16-Bit DAC (Rev A, 05/2011) (pdf, 423 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Digital-to-Analog Converter ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 1  (pdf, 1809 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5446 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Output Amplifiers for the AD5512A
  • For precision, low power, unipolar operation, we recommend the OP196.
  • For ultralow offset, drift and bias current, we recommend the AD8628 or the ADA4528-1.
Recommended 2.5V External References for the AD5512A
  • For precision, ultralow noise, we recommend the ADR421 or the ADR4525.
  • For precision, ultralow noise and high output current, we recommend the ADR431.
Recommended Digital Isolators for the AD5512A Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5512A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5512AACPZ-500RL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 500 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5512AACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.7mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 3.12 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる