シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5324:  D/Aコンバータ、12ビット、クワッド、電圧出力、2.5V~5.5V、500µA、10ピンパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5304 / AD5314 / AD5324は、8ビット、10ビット、12ビットのバッファ付き電圧出力のクワッドDACであり、10ピンMSOPパッケージと10ピンLFCSPパッケージを採用しています。これらのデバイスは、単電源2.5V~5.5Vで動作し、3Vで500µAの消費電力です。内蔵出力アンプは、レールtoレールの出力振幅を可能にし、0.7V/µsのスルーレートを達成します。この製品は3線シリアル・インターフェースを使用しており、最大30MHzのクロック・レートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。

4個のDACに対するリファレンスは、1本のリファレンスピンから供給されます。すべてのDAC出力は、ソフトウェアLDAC機能を使って同時に更新することができます。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路がパワーアップ時にDAC出力を0Vにするので、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの0Vを維持します。また、デバイスの消費電流を5Vで200nA(3Vで80nA)に削減するパワーダウン機能も内蔵しています。

これらのデバイスは、通常動作での消費電力が小さいため、ポータブルなバッテリ-駆動の装置に最適です。消費電力は、5Vで3mW、3Vで1.5mWであり、パワーダウン・モードでは1µWに減少します。

アプリケーション

  • 携帯型バッテリ駆動の計測機器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブルな電圧源と電流源
  • プログラマブルな減衰器
  • 工業用プロセス制御

特長と利点

  • 10ピンのMSOPとLFCSPパッケージに4個のバッファされた12ビットDACを集積
    Aバージョン:INL:±16LSB、
    Bバージョン:INL:±10LSB
  • 低消費電力動作:
    500µA@3V、
    600µA@5V
  • 電源電圧:2.5~5.5V
  • 全コードに対して単調性を設計で保証
  • パワーダウン:3Vで80nA、5Vで200nA
  • ダブルバッファ入力ロジック
  • 出力範囲:0V~VREF
  • 0Vへのパワーオン・リセット機能
  • 出力の同時更新(LDAC)機能
  • 低消費電力のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPに対して互換性を持つ3線式シリアル・インターフェース
  • レールtoレール出力のバッファ・アンプを内蔵
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃

AD5324 機能ブロック図

類似製品

  • AD5024: Fully Accurate, Quad, 12-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5044: Fully Accurate, Quad, 14-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5064: Fully Accurate, Quad, 16-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
More

Of Note ...

For additional information, please see also AD5327 for enhanced functionality and the AD5325 with a 2-Wire Interface.

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5304/AD5314/AD5324: 8/10/12 ビットD/A コンバータ、2.5 ~5.5V 、500 μA クワッド電圧出力、10 ピンμSOIC (Rev B, 08/2000) (pdf, 160 kB)  データシート PDF
AD5304/AD5314/AD5324: 2.5V to 5.5V, 500 µA, Quad Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 10-Lead Packages Data Sheet  (Rev H, 09/2011) (pdf, 529 kB)  データシート PDF
AD5324-DSCC: Microcircuit, Linear, 2.5 V to 5.5 V, 500 μA, Quad Voltage Output 12 Bit DAC in 10-Lead Package, Monolithic Silicon Military Data Sheet (Rev A, 10/2012) (pdf)  データシート PDF
AD5324-EP: 2.5 V to 5.5 V, 500 μA, Quad Voltage Output 12-Bit DAC in 10-Lead Package Data Sheet (Rev 0, 04/2010) (pdf, 187 kB)  データシート PDF
AN-759: ADuC8xxファミリーおよびADuC702xファミリーでのDAC出力数の拡張  (pdf, 189 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems メディア掲載一覧 HTML
出力が発振 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5324 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Precision References for the AD5324 Recommended Output Amplifiers for the AD5324
  • For applications requiring 5V bipolar outputs, we recommend the AD8638 or the dual AD8639.
  • For wider supplies, we recommend the AD820 or the OP295.
Recommended Digital Isolator for the AD5324
  • For process control applications in industrial environments, we recommend the ADuM1300 or the ADuM1310.

Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5324 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5324ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 5.10 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5324ARM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 7.19 $ 5.89 N  成分表 PCN 購入
AD5324ARM-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.89 N  成分表 PCN 購入
AD5324ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 6.22 $ 5.10 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5324ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 5.10 Y  成分表 PCN 購入
AD5324BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 7.03 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5324BRM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 9.91 $ 8.13 N  成分表 PCN 購入
AD5324BRM-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.13 N  成分表 PCN 購入
AD5324BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 8.58 $ 7.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5324BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 7.03 Y  成分表 PCN 購入
AD5324BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.03 Y  成分表 PCN 購入
AD5324SRMZ-EP-RL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 軍用 Reel, 1000 - $ 11.21 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる