シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5318:  2.5V~5.5Vオクタル電圧出力16ピンTSSOP、10ビットDAC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5308(8ビット)、AD5318(10ビット)、AD5328(12ビット)は、16ピンTSSOPパッケージのバッファ付きオクタル電圧出力DACです。各デバイスは2.5V~5.5Vの単電源で動作し、3V電源動作時の消費電流は0.7mA(代表値)です。内蔵の出力アンプによって、0.7V/µsのスルーレートでレールtoレールの出力振幅動作が可能です。AD5308/AD5318/AD5328は、最大で30MHzまでのクロック・レートで動作する多様性の優れた3線式シリアル・インターフェースを使用し、標準のSPI、QSPI、MICROWIRE、DSPインターフェース規格と互換性があります。

8個の内蔵DACのリファレンスは、2本のリファレンス・ピン(4個のDACにつき1本)から供給されます。これらのリファレン ス入力をバッファ入力、非バッファ入力、またはVDDの各入力として構成することが可能です。 この各デバイスにはパワーオン・リセット回路が内蔵されているので、パワーアップ時にDACの出力が0Vに 設定され、デバイスに対して有効な書き込み動作が行われるまで、その状態に維持されることが確実に保証されます。非同期の LDAC入力を使用して、すべてのDAC出力を同時に更新できます。各デバイスには、その消費電流を400nA(5V時)(3V時では120nA)まで低減するパワーダウン機能が用意されています。DACの8つのチャンネルを個別にパワーダウンすることが可能です。

この3つの製品はすべてピン配置が同じなので、回路基板の設計変更をせずに、それぞれのアプリケーションに適した分解能の製品を選択できます。

アプリケーション

  • バッテリ電源動作の携帯型計測機器
  • デジタル・ゲインおよびオフセット調整
  • プログラマブル電圧および電流ソース
  • 光ネットワーク
  • 自動テスト装置
  • 移動体通信
  • プログラマブル減衰器
  • 産業用プロセス制御

特長と利点

  • AD5308:16ピンTSSOPに8chのバッファ付き8ビットDACを内蔵
    A バージョン: ±1 LSB INL、B バージョン: ±0.75 LSB INL
  • AD5318:16ピンTSSOPに8chのバッファ付き10ビットDACを内蔵
    Aバージョン: ±4 LSB INL、B バージョン: ±3 LSB INL
  • AD5328:16ピンTSSOPに8chのバッファ付き12ビットDACを内蔵
    Aバージョン: ±16 LSB INL、Bバージョン: ±12 LSB INL
  • ローパワー動作:0.7mA @ 3V
  • 消費電流を120nA(3V時)、400nA(5V時)まで低減するパワーダウン
  • ダブルバッファ入力ロジック
  • 全コード範囲で単調増加性を設計保証
  • バッファ/非バッファ/VDDのリファレンス入力オプション
  • 出力電圧範囲:0~VREFまたは0~2VREF
  • 0Vにパワーオン・リセット
  • 以下のプログラミング設定が可能:
    個別チャンネルのパワーダウン
    出力の同時更新(LDAC
  • ローパワーでSPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換の3線 式シリアル・インターフェース

AD5318機能ブロック図

類似製品

  • AD5308: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
  • AD5328: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
  • AD5362: 8-Channel, 16-Bit, Serial Input, Voltage-Output DAC
More

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5308/AD5318/AD5328: 8/10/12 ビットD/Aコンバータ、2.5V~5.5V、 オクタル電圧出力、16 ピンTSSOP (Rev 0, 01/2003) (pdf, 451 kB)  データシート PDF
AD5308/AD5318/AD5328: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP Data Sheet  (Rev F, 04/2011) (pdf, 568 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Precision References for the AD5318 Recommended Output Amplifiers for the AD5318
  • For applications requiring 5V bipolar outputs, we recommend the AD8638 or the dual AD8639.
  • For wider supplies, we recommend the AD820 or the OP295.
Recommended Digital Isolator for the AD5318
  • For process control applications in industrial environments, we recommend the ADuM1300 or the ADuM1310.

Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5318 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5318ARU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.57 $ 4.56 N  成分表 PCN 購入
AD5318ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 4.82 $ 3.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5318ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.95 Y  成分表 PCN 購入
AD5318BRU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 6.78 $ 5.76 N  成分表 PCN 購入
AD5318BRU-REEL 製品状況: お問い合わせ 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD5318BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.87 $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5318BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入
AD5318BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる