シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5308:  2.5V~5.5Vオクタル電圧出力16ピンTSSOP、8ビットDAC

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD5308製品紹介ビデオあります

AD5308(8ビット)、AD5318(10ビット)、AD5328(12ビット)は、16ピンTSSOPパッケージのバッファ付きオクタル電圧出力DACです。各デバイスは2.5V~5.5Vの単電源で動作し、3V電源動作時の消費電流は0.7mA(代表値)です。内蔵の出力アンプによって、0.7V/µsのスルーレートでレールtoレールの出力振幅動作が可能です。

AD5308/AD5318/AD5328は、最大で30MHzまでのクロック・レートで動作する多様性の優れた3線式シリアル・インターフェースを使用し、標準のSPI、QSPI、MICROWIRE、DSPインターフェース規格と互換性があります。

8個の内蔵DACのリファレンスは、2本のリファレンス・ピン(4個のDACにつき1本)から供給されます。これらのリファレン ス入力をバッファ入力、非バッファ入力、またはVDDの各入力として構成することが可能です。 この各デバイスにはパワーオン・リセット回路が内蔵されているので、パワーアップ時にDACの出力が0Vに 設定され、デバイスに対して有効な書き込み動作が行われるまで、その状態に維持されることが確実に保証されます。非同期の LDAC入力を使用して、すべてのDAC出力を同時に更新できます。各デバイスには、その消費電流を400nA(5V時)(3V時では120nA)まで低減するパワーダウン機能が用意されています。DACの8つのチャンネルを個別にパワーダウンすることが可能です。

この3つの製品はすべてピン配置が同じなので、回路基板の設計変更をせずに、それぞれのアプリケーションに適した分解能の製品を選択できます。

アプリケーション

  • バッテリ電源動作の携帯型計測機器
  • デジタル・ゲインおよびオフセット調整
  • プログラマブル電圧および電流ソース
  • 光ネットワーク
  • 自動テスト装置
  • 移動体通信
  • プログラマブル減衰器
  • 産業用プロセス制御
  • 特長と利点

    • AD5308:16ピンTSSOPに8chのバッファ付き8ビットDACを内蔵
      A バージョン: ±1 LSB INL、B バージョン: ±0.75 LSB INL
    • AD5318:16ピンTSSOPに8chのバッファ付き10ビットDACを内蔵
      Aバージョン: ±4 LSB INL、B バージョン: ±3 LSB INL
    • AD5328:16ピンTSSOPに8chのバッファ付き12ビットDACを内蔵
      Aバージョン: ±16 LSB INL、Bバージョン: ±12 LSB INL
    • ローパワー動作:0.7mA @ 3V
    • 消費電流を120nA(3V時)、400nA(5V時)まで低減するパワーダウン
    • ダブルバッファ入力ロジック
    • 全コード範囲で単調増加性を設計保証
    • バッファ/非バッファ/VDDのリファレンス入力オプション
    • 出力電圧範囲:0~VREFまたは0~2VREF
    • 0Vにパワーオン・リセット
    • 以下のプログラミング設定が可能:
      個別チャンネルのパワーダウン
      出力の同時更新(LDAC
    • ローパワーでSPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換の3線 式シリアル・インターフェース

    AD5308機能ブロック図

    類似製品

    • AD5318: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 10-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
    • AD5328: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
    • AD5362: 8-Channel, 16-Bit, Serial Input, Voltage-Output DAC
    More

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD5308に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「オクタル、電圧出力8ビットDAC」

    オクタル、電圧出力8ビットDAC Aグレードが+-1LSBBグレードが+-0.75LSBの非直線性と+-0.25LSBの微分非直線性を持つ8ビットデュアルDAC、AD5308のご紹介です。


    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD5308BRUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5308/AD5318/AD5328: 8/10/12 ビットD/Aコンバータ、2.5V~5.5V、 オクタル電圧出力、16 ピンTSSOP (Rev 0, 01/2003) (pdf, 451 kB)  データシート PDF
    AD5308/AD5318/AD5328: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP Data Sheet  (Rev F, 04/2011) (pdf, 568 kB)  データシート PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended Precision References for the AD5308 Recommended Output Amplifiers for the AD5308
    • For applications requiring 5V bipolar outputs, we recommend the AD8638 or the dual AD8639.
    • For wider supplies, we recommend the AD820 or the OP295.
    Recommended Digital Isolator for the AD5308
    • For process control applications in industrial environments, we recommend the ADuM1300 or the ADuM1310.

    Recommended Power Solutions

    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5308 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5308ARU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.90 N  成分表 PCN 購入
    AD5308ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 3.06 $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5308ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入
    AD5308BRU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.76 $ 4.90 N  成分表 PCN 購入
    AD5308BRU-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.90 N  成分表 PCN 購入
    AD5308BRU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.90 N  成分表 PCN 購入
    AD5308BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 4.99 $ 4.24 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5308BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 4.24 Y  成分表 PCN 購入
    AD5308BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.24 Y  成分表 PCN 購入
    AD5308WARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる