シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5305:  8ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、500µA消費電流、

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    AD5305の製品紹介ビデオを視聴する

AD5305(8ビット)は2.5~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が500µAの10ピン・マイクロSOICパッケージのクワッド、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。

これらのデバイスでは、最大400kHzのクロック・レートで動作する2線式シリアル・インターフェースを使用します。このインターフェースは、VDD < 3.6VでSMBusとの互換性があります。複数のデバイスで同じバスを共有できます。

製品のハイライト
  • 10ピンのマイクロSOICパッケージ
  • 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
  • 3V電源時で1.5mW、5V電源時で3mWの消費電力
  • スルーレートが0.7V/µsのレールtoレール出力
  • 複数のデバイスで同じバスを共有可能
  • クロック・レートが最大400kHzのシリアル・インターフェースを使用
  • AD5315(10ビット)、AD5325(12ビット)とピンおよびソフトウェア互換

I2C(Inter-IC)はフィリップス・セミコンダクターズ社の商標です。

特長と利点

  • 1つの10ピン・マイクロSOICパッケージに4個の8ビットD/Aコンバータを内蔵
  • 低消費電力:消費電流600µA@5V、500µA@3V
  • パワーダウン時の消費電流:200nA@5V、80nA@3V
  • 設計で単調増加性を保証
  • 0Vにパワーオン・リセット
  • 3つのパワーダウン機能
  • ダブル・バッファ入力ロジック
  • 出力電圧範囲:0V~VREF
  • 2線式(I2C™コンパチブル)のシリアル・インターフェース
  • データ・リードバック機能
  • ソフトウェア・クリア機能
  • LDACビット(アクティブ・ロー)による同時アップデート

AD5305機能ブロック図

類似製品

  • AD5306: 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC
  • AD5315: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 10-Bit DAC
  • AD5316: 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 10-Bit DAC
More

OF NOTE ...

For additional information, please see also AD5306 for enhanced functionality and the AD5304 with a 3-Wire Interface.

Questions? Contact the DAC Team!

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5305/AD5315/AD5325: 8/10/12 ビットD/A コンバータ、2.5 ~5.5V 、500 μA 、2 線インターフェース、クワッド電圧出力 (Rev B, 10/2000) (pdf, 172 kB)  データシート PDF
AD5305/AD5315/AD5325: 2.5 V to 5.5 V, 500A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev G, 05/2006) (pdf, 558 kB)  データシート PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
出力が発振 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Precision References for the AD5305 Recommended Output Amplifiers for the AD5305
  • For applications requiring 5V bipolar outputs, we recommend the AD8638 or the dual AD8639.
  • For wider supplies, we recommend the AD820 or the OP295.
Recommended Digital Isolators for the AD5305

Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5305 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5305ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 商用 Tube, 50 $ 2.35 $ 1.92 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5305ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 商用 Reel, 1000 - $ 1.92 Y  成分表 PCN 購入
AD5305BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 商用 Tube, 50 $ 3.64 $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5305BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 商用 Reel, 1000 - $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる