| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5024/AD5044/AD5064: TSSOPパッケージ、SPIインターフェース、4.5~5.5Vの高精度12/14/16ビットVOUT 4チャンネルnanoDAC (Rev 0, 08/2008) (pdf, 2127 kB) | データシート | |
| AD5024/AD5044/AD5064: Fully Accurate, 12-/14-/16-Bit VOUT nanoDAC, Quad, SPI Interface, 4.5 V to 5.5 V in TSSOP Data Sheet (Rev E, 05/2011) (pdf, 1198 kB) | データシート | |
| UG-144: Evaluation Board for AD5064 Quad, 16-Bit, Serial Input, Voltage Output DAC (pdf, 565 kB) | ユーザー・ガイド | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| nanoDACファミリーの拡張 | メディア掲載一覧 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5064 IBIS Models | IBISモデル | HTML |
| AD5064 IIO Quad-Channel DAC Linux Driver (Wiki site) | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Power Solutions
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。