シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5024:  D / Aコンバータ、12ビット、クワッド、高精度、
バッファ付電圧出力、4.5V~5.5V駆動、
SPIインターフェース、nanoDAC®

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD5024製品紹介ビデオあります

AD5024(12ビット)/AD5044(14ビット) / AD5064(16ビット)は、低消費電力、クワッドのバッファ電圧出力nanoDAC®です。AD5024 / AD5044 / AD5064は個別のリファレンス・ピンを備え、AD5064-1は共用のリファレンス・ピン・オプションを備えており4.5~5.5Vの単電源で動作します。±1LSBの微分精度仕様も備えています。デバイスでは3線、低消費電力のシュミット・トリガ・シリアル・インターフェースが使用されます。

このインターフェースは最大50MHzのクロック・レートで動作し、業界標準のSPI、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェース標準との互換性を備えています。リファレンス用バッファと出力アンプもチップ上に内蔵されています。

AD5024 / AD5044 / AD5064 / AD5064-1にはパワーオン・リセット回路が内蔵されているため、パワーアップ時にDACの出力がゼロスケールまたはミッドスケールにリセットされ、デバイスに有効な書込みが行われるまで、この電圧値を維持します。AD5024 / AD5044 / AD5064 / AD5064-1には消費電流を5V電源時に400nA(typ)まで低減するパワーダウン機能を内蔵し、パワーダウン・モード時に出力負荷をソフトウェアで選択することが可能です。デバイスの総合未調整誤差は、2mV以下に抑えられています。

製品のハイライト

  1. 16ピンTSSOPパッケージでクワッド・チャンネルを提供可能
  2. 16ビット精度、1LSBのINL
  3. パワーアップ時に発生するグリッチを低減
  4. クロック速度が最大50MHzの高速シリアル・インターフェース
  5. 既知の出力電圧(ゼロスケールまたはミッドスケール)にリセット

アプリケーション

  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • バッテリ駆動の携帯型計測機器
  • デジタル・ゲインおよびオフセット調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器
  • 特長と利点

    • 低消費電力、クワッドの12/14/16ビットDAC、±1LSBのINL
    • AD5666のアップグレード・ピン互換品
    • 個別および共用の電圧リファレンス・ピンを選択可能なオプション
    • レールtoレール動作
    • 4.5~5.5Vの電源
    • ゼロスケールまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
    • 3種のパワーダウン機能とチャンネルごとのパワーダウン機能
    • ソフトウエアLDACとハードウエアーLDACによるオーバライド機能
    • プログラマブル・コードへのCLR機能

    AD5024機能ブロック図

    類似製品

    • AD5044: Fully Accurate, Quad, 14-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
    • AD5064: Fully Accurate, Quad, 16-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
    • AD5066: Fully Accurate, Quad, 16-Bit, UnBuffered VOUT, 2.7 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
    More

    5 things you don't know about DACs

    推奨製品

    おススメ製品 の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性



    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  製品ビデオをご用意
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求


    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


       無償サンプル
    無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
    無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品 の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性



    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  製品ビデオをご用意
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求


    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


       無償サンプル
    無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
    無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5024/AD5044/AD5064: TSSOPパッケージ、SPIインターフェース、4.5~5.5Vの高精度12/14/16ビットVOUT 4チャンネルnanoDAC (Rev 0, 08/2008) (pdf, 2127 kB)  データシート PDF
    AD5024/AD5044/AD5064: Fully Accurate, 12-/14-/16-Bit VOUT nanoDAC, Quad, SPI Interface, 4.5 V to 5.5 V in TSSOP Data Sheet (Rev F, 06/2013) (pdf, 1198 kB)  データシート PDF
    Analog Dialogue.43 未発表論文2009年3月 高調波スペクトル成分によるDAC伝達関数の再構築 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    nanoDACファミリーの拡張 その他 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5064 IIO Quad-Channel DAC Linux Driver (Wiki site) デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended Precision References for the AD5024 Recommended Output Amplifiers for the AD5024
    • For applications requiring 5V bipolar outputs, we recommend the AD8638 or the dual AD8639.
    • For wider supplies, we recommend the AD820 or the OP295.
    Recommended Digital Isolator for the AD5024
    • For process control applications in industrial environments, we recommend the ADuM1300 or the ADuM1310.

    Recommended Power Solutions

    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5024 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5024BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 6.00 $ 5.10 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5024BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 5.10 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5064 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5064-1EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
    EVAL-AD5064EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる