The ADE7878 family of parts consist of the ADE7878, ADE7868, ADE7858 and ADE7854.
The EVAL-ADE7878EBZ can be used to evaluate all 4 parts without the need of changing parts on the board
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878: Polyphase Multifunction Energy Metering IC Data Sheet (Rev F, 10/2012) (pdf, 1046 kB)
|
データシート | |
| AN-1076: Calibrating an ADE7878-Based, 3-Phase Energy Meter (pdf, 221 kB) | アプリケーション・ノート | |
| UG-146: Evaluating the ADE7878 Energy Metering IC (pdf, 1915 kB) | ユーザー・ガイド | |
|
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter
(pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003) |
技術関連記事 | |
|
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters
(pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue) |
技術関連記事 | |
|
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010 |
技術関連記事 | HTML |
| Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4 (pdf, 1496 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| ADE78xx Polyphase Multifunction Energy Metering ICs (pdf, 1847 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What are the benefits of the ADE energy metering devices? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended External References for the ADE7858
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。