ADAS3022
製造中データ・アクイジション・システム、16ビット、1MSPS、8チャンネル
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.60
製品情報
- 使いやすい—16ビット1MSPSの全機能内蔵型データ・アクイジション・システム
- 高インピーダンスの8チャンネル入力:>500MΩ
- 差動入力電圧範囲:±24.576V
- 高い入力同相ノイズ除去:>100dB
- ユーザ設定可能な入力範囲
- チャンネル・ゲインを個別に有するチャンネル・シーケンサ
- 4.096Vのリファレンスとバッファを内蔵
- 補助入力—PulSAR ADC入力に直接インターフェース
- 遅延やパイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
- シリアル4線式の1.8V~5V SPI/SPORT互換インターフェース
- LFCSPパッケージ(6mm × 6mm)
- LQFPパッケージ(7mm × 7mm)
- −40°C~+85°Cの工業用温度範囲
- ADAS3022-EPのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+105°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/17609
ADAS3022は、全機能内蔵の16ビット、1MSPS、逐次比較型ベースのアナログ・デジタル・データ・アクイジション・システムで、アナログ・デバイセズ独自のiCMOS®高電圧、工業用プロセス技術で製造されています。このデバイスは以下の機能を集積化しています:8チャンネル、低漏れ電流のマルチプレクサ、高いコモンモード除去を備えた高インピーダンスのプログラマブル・ゲイン計装アンプ(PGIA)、高精度、低ドリフトの4.096Vリファレンスおよびバッファ回路、逐次比較型(SAR)アーキテクチャを備えた16ビットのチャージ再配分A/Dコンバータ(ADC)。ADAS3022は、±15V電源を用いた場合、最大±24.576Vの8チャンネルのシングルエンド入力または、4チャンネルの完全差動入力を分解することができます。更にこのデバイスは、表1に示されているように、通常使われるバイポーラ差動、バイポーラ・シングルエンド、擬似差動あるいは擬似ユニポーラ入力信号を扱うことができますので、ほとんどのいかなるセンサー・インターフェースの使用も可能となっています。
ADAS3022は、信号のバッファ、レベル・シフト、増幅 / 減衰、コモンモード除去、セトリング時間、その他のアナログ信号処理の課題を削減して、設計上の課題を簡素化するとともに、小型化、マーケット導入時間の短縮、低価格を可能にします。
アプリケーション
- マルチチャンネル・データ・アクイジションとシステム・モニタリング
- プロセス制御
- 電源ラインのモニタリング
- 自動テスト装置
- 計測機器
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
回路ノート 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADAS3022BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADAS3022BCPZ-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADAS3022BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADAS3022SCPZ-EP | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADAS3022SCPZ-EP-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 8, 2014 - 13_0257 CANCELLED: Assembly Transfer of Select 6x6mm Stacked-Die LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADAS3022BCPZ | 製造中 | |
| ADAS3022BCPZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 3 | ||
| ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
| ADA4941-1 | 製造中 | 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応 |
| AD8476 | 製造中 | 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力 |
| オペアンプ(OPアンプ) 6 | ||
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8615 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2 | ||
| ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
| ADP1614 | 製造中 | DC/DCスイッチング・コンバータ、650KHz / 1.3MHz、4A、ステップ・アップ、PWM |
| デジタル・アイソレータ 4 | ||
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| リニア・レギュレータ 4 | ||
| ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
| ADP1715 | 製造中 | リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、トラッキング機能付き、500mA |
| ADP7102 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ |
| ADP7104 | 新規設計に推奨 |
リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR434 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ツールおよびシミュレーション
ADAS3022 FPGA Reference Design
ツールを開く