| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD9641: 14-Bit, 80 MSPS, 1.8 V Serial Output Analog-to-Digital Converter (ADC) (Rev B, 01/2012) (pdf, 926 kB) | データシート | |
| AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック (pdf, 392 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout (pdf, 392 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007) (pdf, 674 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End (pdf, 363 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-878: High Speed ADC SPI Control Software (pdf, 585 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース (pdf, 731 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI (pdf, 1594 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース (pdf, 351 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs (pdf, 203 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-812: MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)
(pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit. |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility
(pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility (pdf, 969 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答 (pdf, 744 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs (pdf, 401 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-586: 高速A/DコンバータのためのLVDSデータ出力 (Rev. 0, 05/2002)
(pdf, 207 kB)
ADC のアプリケーションにおいて性能上の制約を最小限に抑えな がら高速データ出力を実現する方法として、LVDS(低電圧差動信 号)を使用する方法が新たに開発されました。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters
(pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output |
アプリケーション・ノート | |
| UG-294: Evaluating the AD9644/AD9641 Analog-to-Digital Converters (pdf, 4934 kB) | ユーザー・ガイド | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too. (Electronic Design, 3/26/2010) |
技術関連記事 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
| 高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル | 設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Driver Amplifiers for the AD9641
Recommended VGA's for the AD9641
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。