シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9609:  A/Dコンバータ、10ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、1.8 V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9609は、1.8 V単電源動作、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPSの10ビット・モノリシック、シングル・チャンネルのA/Dコンバータ(ADC)です。この製品は、高性能サンプル&ホールド回路とリファレンス電圧を内蔵しています。この製品では、80 MSPSのデータ・レートで10ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証するための出力誤差補正ロジックを内蔵するマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用しています。

このADCは、プログラマブルなクロック、データ・アライメントおよびデジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、決まった擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザー定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して入力することも可能です。

選択可能な内部の1~8デバイダ比を備えた差動のクロック入力により、すべての内部変換サイクルが制御されます。オプションのデューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)は、クロック・デューティ・サイクルの大きな変動を補償して、ADC全体にわたって優れた性能を維持します。デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレイ・コードまたは2の補数フォーマットで出力されます。データ・クロック出力(DCO)は、受信側ロジックに確実に適合したラッチ・タイミングで提供されます。1.8Vと3.3VのCMOSレベルの両方がサポートされています。

AD9609は、32ピン、RoHS対応LFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。


アプリケーション
  • 通信
  • ダイバーシティー無線システム
  • マルチモード・デジタル・レシーバ
  • GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
  • スマート・アンテナ・システム
  • バッテリ駆動の計測機器
  • ハンドヘルド・スコープ・メータ
  • ポータブル医用画像処理
  • 超音波装置
  • レーダ/LIDAR(レーザ光レーダ)
  • PET/SPECT画像処理

製品のハイライト
  1. AD9609は1.8 V単電源で動作し、1.8 V~3.3 Vのロジック・ファミリーに対応するためのデジタル出力ドライバ電源が分離されています。
  2. 特許取得済みのサンプル&ホールド回路は、最大200MHzまでの入力周波数に対して優れた性能を維持し、低価格、低消費および使い易く設計されています。
  3. 標準シリアル・ポート・インターフェースは、製品の数々の機能、出力データ・フォーマット、内部クロック・デバイダ、パワーダウン、DCOおよびデータ出力(D9~D0)のタイミング、オフセット調整、電圧リファレンス・モードなど、をサポートします。
  4. AD9609は32ピンRoHS対応LFCSPにパッケージされており、12ビットADCのAD9629、14ビットADCのAD9649とピン互換性を持っているため、20MSPS~80MSPSのサンプリングで10ビット~14ビット分解能のコンバータ間において簡単に設計移行が可能となっています。

特長と利点

  • 1.8 Vのアナログ電源動作
  • 1.8 V~3.3 Vの出力電源
  • SNR:
    61.5dBFS@9.7MHz入力
    61.0dBFS@200MHz入力
  • SFDR:
    75dBc@9.7MHz入力
    73dBc@200MHz入力
  • 低消費:
    45mW@20MSPS
    76mW@80MSPS
  • 700 MHz帯域幅を持つ差動入力
  • 電圧リファレンスとサンプル&ホールド回路を内蔵
  • 2 V p-p 差動アナログ入力
  • DNL=±0.10LSB
  • シリアル・ポート制御オプション
    オフセット・バイナリ、グレイ・コード、2の補数データ・フォーマット
    インテジャー1~8の入力クロック・デバイダ

AD9609機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9609: 10-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter (Rev 0, 10/2009) (pdf, 1779 kB)  データシート PDF
AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース  (pdf, 731 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-586: 高速A/DコンバータのためのLVDSデータ出力 (Rev. 0, 05/2002)  (pdf, 207 kB)
ADC のアプリケーションにおいて性能上の制約を最小限に抑えな がら高速データ出力を実現する方法として、LVDS(低電圧差動信 号)を使用する方法が新たに開発されました。
アプリケーション・ノート PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
アプリケーション・ノート PDF
Evaluating the AD9266/AD9649/AD9629/AD9609 Analog-to-Digital Converters ユーザー・ガイド HTML
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too.
(Electronic Design, 3/26/2010)
技術関連記事 HTML
ベストな広帯域特性を、低い消費電力で メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML
AD9609 IBIS Model IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Complementary Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9609

  • For differential RF/IF, we recommend the ADL5561 or the ultra low distortion ADL5562.
Recommended VGA's for the AD9609
  • For an independent, dual channel, digitally controlled VGA, we suggest the AD8370.
  • For an ultralow distortion, IF dual channel VGA, we recommend the AD8375.
Recommended Clock Drivers for the AD9609
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend the AD9520-0 and the AD9522-0.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9609 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9609BCPZ-20 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 4.12 $ 3.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9609BCPZ-40 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 4.41 $ 3.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9609BCPZ-65 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 4.90 $ 4.17 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9609BCPZ-80 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 5.29 $ 4.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9609BCPZRL7-20 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工業用 Reel, 1500 - $ 3.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9609BCPZRL7-40 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工業用 Reel, 1500 - $ 3.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9609BCPZRL7-65 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工業用 Reel, 1500 - $ 4.17 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9609BCPZRL7-80 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工業用 Reel, 1500 - $ 4.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9609 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9609-20EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 200.00 Yes -
AD9609-40EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 200.00 Yes -
AD9609-65EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 200.00 Yes -
AD9609-80EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board - Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる