シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9262:  A/Dコンバータ、16ビット、2.5MHz/5MHz/10MHz、30MSPS~160MSPS、デュアル、連続サンプリング可能、シグマ・デルタ型

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9262は、16ビット、デュアル、連続時間(CT)サンプリング可能なシグマ・デルタ(Σ-Δ)アーキテクチャを基としたA/Dコンバータ(ADC)で、10MHz入力帯域幅に渡って-87dBのダイナミックレンジを実現します。連続時間Σ-Δアーキテクチャとして内蔵された機能と独自の特性は、使い方を大幅に単純化し、必要な外付け部品を最小化しています。

AD9262は抵抗性入力インピーダンスを備えているため、ドライブ用アンプとしての要求はそれほど厳密ではありません。さらに、32倍のオーバサンプリングされる5次の連続時間ループ・フィルタは所要帯域外の信号とエイリアスを減衰させるため、入力での外部フィルタの必要性を軽減します。

外部クロック入力あるいは640MHzの内部クロックを提供する内蔵のインテジャー-N、PLLを、オーバサンプルされる連続時間Σ-Δ変調器のために必要とします。オンチップのデシメーション・フィルタとサンプル・レート・コンバータによって、640MSPSからユーザが決定する30MSPS~160MSPS間の出力データ・レートにモジュレータのデータ・レートを軽減でき、より効率的で直接のインターフェースを可能とします。

AD9262には集積化されたDC補正と直交エスティメーション・ブロックが組み込まれており、2チャンネル間のゲインと位相のミスマッチを修正します。この機能ブロックは、ダイレクト・コンバージョン・レシーバのような複素信号処理のアプリケーションにとって非常に有益であることが分かります。

デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレイ・コードまたは2の補数フォーマットで出力されます。データ・クロック出力(DCO)は、受信側ロジックに確実に適合したタイミングで提供されます。AD9262には、オンボードのルーチングを簡素化する、チャンネルAとチャンネルBのデータを16ビット・バスにインターリービングするような追加機能を備えています。

このADCは3種類の帯域幅オプション、2.5MHz/5MHz/10MHz、が入手可能で、1.8Vのアナログ電源および1.8V~3.3Vのデジタル電源で動作し消費電力は600mWとなっています。AD9262は、64ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。

製品のハイライト

  1. 連続時間Σ-Δアーキテクチャは高ダイナミックレンジと広帯域を効率的に実現します。
  2. パッシブな入力構造はドライブ用アンプの必要性を軽減あるいは排除します。
  3. 32倍のオーバサンプリング比と高次のループフィルタは優れたエイリアスの除去を提供するため、アンチエイリアス・フィルタの必要性を軽減または排除します。
  4. 内蔵のデシメーション・フィルタ、サンプル・レート・コンバータ、PLLクロック逓倍器と電圧リファレンスが、使い易さを提供します。
  5. 単電源1.8Vのアナログ電源および1.8V~3.3Vの出力用デジタル電源で動作。
  6. 標準シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は種々の製品機能をサポートします。

アプリケーション

  • ベースバンド直交受信器CDMA2000、W-CDMA、マルチ・キャリアGSM/EDGE、802.16X、LTE
  • 直交サンプリング計測器
  • 医療機器
  • 無線検出とレンジング(RADAR)

特長と利点

  • SNR:83dB(85dBFs)@~10MHz入力
  • SFDR:87dBc@~10MHz入力
  • ノイズ指数:15dB
  • 入力インピーダンス:1kΩ
  • 消費電力:600mW
  • 1.8Vのアナログ電源動作
  • 1.8V~3.3Vの出力デジタル用電源
  • 選択可能な帯域幅:
    2.5MHz/5MHz/10MHz 実数
    5Mhz/10MHz/20MHz 虚数
  • デュアル・チャンネルのモジュレータのみのバージョンも入手可能(AD9267
  • 出力データ・レート:30MSPS~160MSPS

AD9262機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9262: 16-Bit, 2.5 MHz/5 MHz/10 MHz, 30 MSPS to 160 MSPS Dual Continuous Time Sigma-Delta ADC Data Sheet (Rev A, 02/2010) (pdf, 86 kB)  データシート PDF
AN-1236: Interfacing the ADL5382 Quadrature I/Q Demodulator to the AD9262 16-Bit Continuous Time Sigma-Delta ADC as an RF-to-Bits Solution  (pdf, 109 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル  (pdf, 6608 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース  (pdf, 731 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理  (pdf, 1137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
AD9262: Dual Continuous Time Sigma-Delta ADC
This video features the thought leaders (engineers and marketeers) involved with the creation of the AD9262. The AD9262 is a dual, 16-bit analog-to-digital converter (ADC) based on a continuous time sigma-delta architecture that achieves 86 dB of dynamic range over a 10 MHz input bandwidth.
Videos HTML
UG-051: Evaluating the AD9262, 16-Bit, Dual Continuous Time Sigma Delta ADC and Demonstrating Direct Conversion  (pdf, 1200 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Understanding Continuous-Time, Discrete-Time Sigma-Delta ADCs And Nyquist ADCs
Due to the high performance, efficiency, and ease of use of the CT-ΣΔ architecture, manufacturers of high-performance analog-to-digital converters (ADCs) are now bringing this converter architecture to market as a standard product.
(Electronic Design, February 20, 2009)
技術関連記事 HTML
コンスーマの期待が牽引するデータ・コンバータ設計技術の進歩 技術資料 HTML
弊社エンジニアによる執筆記事/連続時間型シグマ・デルタADコンバータ AD926x メディア掲載一覧 HTML
AD926x Family 16-Bit, 10 MHz Bandwidth, Continuous-Time Sigma-Delta (CTSD) Analog-to-Digital Converters  (pdf, 1406 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML
AD9262 IBIS Model IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9262

  • For RF/IF demodulator driver, we recommend the ADL5382.
Recommended Clock Drivers for the AD9262 Recommended External Reference for the AD9262
  • For an accuarte, stable,.5V reference, we suggest the ADR130.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9262 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9262BCPZ 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 35.29 $ 30.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9262BCPZ-10 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 56.47 $ 48.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9262BCPZ-5 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 43.53 $ 37.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9262BCPZRL7 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 35.29 $ 30.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9262BCPZRL7-10 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 56.47 $ 48.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9262BCPZRL7-5 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 6.20mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 43.53 $ 37.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる