シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7985:  A/Dコンバータ、16ビット、2.5MSPS、11mW、PulSARシリーズ、QFNパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7985は、16ビット、2.5MSPSの逐次比較型アーキテクチャーのA/Dコンバータ(SAR ADC)です。このデバイスは、低消費、高速の16ビット、サンプリングADC、内部変換クロック、内部リファレンス(及びバッファ回路)、誤差補正回路と融通性のあるシリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。CNVの立ち上がりエッジで、AD7985はアナログ入力信号(IN+~0Vと、グランドセンスIN-に対するREF間)をサンプリングします。AD7985は非常に高速なサンプリング・レート・ターボ・モード(TURBO high)と、消費電力をスループットに応じて調整できる低消費ノーマル・モード(TURBO low)を特長としています。

ノーマル・モード(TURBO low)では、SPI互換のシリアル・インターフェースもうひとつの特長といえる、1つの3線バスを用いて複数のADCをディジーチェーン接続するためにSDI 入力を使う機能も持っており、さらにオプションとしてビジーを表示することもできます。別電源VIOを使って、1.8 V、2.5 Vまたは2.7 Vロジックとインターフェースすることができます。

AD7985は、20ピンLFCSPパッケージングで供給され、-40℃~+85℃での動作が仕様規定されています。


アプリケーション
  • バッテリ駆動の装置
  • 通信
  • ATE(自動テスト装置)
  • データ・アクイジション・システム
  • 医療機器

特長と利点

  • ノーミス・コードの16ビット分解能
  • スループット:2.5MSPS(TURBO high)、2.0MSPS(TURBO low)
  • 低消費電力:
    15.5mW@2.5MSPS(外部リファレンス使用) 28mW@2.5MSPS(内部リファレンス使用)
  • INL:±0.7LSB(typ)、±1.5LSB(max)
  • SNR:
       88.5dB(内部リファレンス使用)
       90dB(外部リファレンス使用)
  • 4.096 Vのリファレンス電圧を内蔵:ドリフト:±10ppm/℃(typ)
  • 擬似差動アナログ入力電圧範囲:
    0V~VREF(最大5.0Vまで)いかなる入力範囲も使用可能

AD7985機能ブロック図

類似製品

  • AD7988-1: Single Channel; 16-Bit; 100 kSPS; 700uW Ultra Low Power PulSAR ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
  • AD7988-5: Single Channel; 16-Bit; 500 kSPS; 3.5W Ultra Low Power PulSAR ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
  • AD7980: Single Channel;16-Bit; 1 MSPS;Low Power PulSAR ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
  • AD7983: Single Channel;16-Bit; 1.33 MSPS PulSAR ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
  • AD7982: Single Channel;18-Bit; 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
  • AD7984: Single Channel;18-Bit; 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
  • AD7986: Single Channel;18-Bit; 2 MSPS; Low Power 15 mW; Differential Input; PulSAR ADC in 4mm*4mm QFN

Of Note ...

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7985: 16-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP Data Sheet (Rev A, 08/2010) (pdf, 656 kB)  データシート PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0260: Oversampled SAR ADC with PGA Achieving Greater Than 125 dB Dynamic Range  (pdf) 実用回路 PDF
The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
Front-End Amplifier and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-to-Digital Converter 技術関連記事 HTML
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
ANALOG DIALOGUE VOL.45 VOL.12 オーバーサンプリングADCとPGAの組み合わせで127dBのダイナミック・レンジを実現 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7985

Recommended External Voltage References for the AD7985
  • For a low noise, high accuracy 2.5V reference, we recommend the ADR431 or the ADR4525.
  • For a low noise, high accuracy 3V reference, we suggest the ADR433 or the ADR4533.
  • For a low noise, high accuracy 5V reference, we recommend the ADR435 or the ADR4550.
  • For driving the voltage reference input, we recommend the AD8031 or the AD8605 buffer amplifiers.

Recommended Digital Isolators for the AD7985
  • For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM1401.
  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM3401.
  • For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation, we recommend the ADuM4401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V), we recommend the ADuM3481.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7985 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7985 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7985EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる