AD7949: A/Dコンバータ、14ビット、8チャンネル、250 kSPS、PulSAR®シリーズ |
AD7949は、8チャンネル、14ビットの電荷再分配逐次比較型(SAR)のA/Dコンバータ(ADC)で単電源(VDD)で動作します。
AD7949はマルチチャンネル、低消費電力のデータ・アクイジションで使用するための全ての部品を含んでおり、ミッシング・コードなしの真の14ビットSAR型ADC、8チャンネル低クロストークのマルチプレクサ、シングルエンド入力構成(グランド・センスまたはグランド・センスなし)、差動あるいはバイポーラ構成が可能で、内部の低ドリフト・リファレンス(2.5Vまたは4.096Vのどちらかを選択可能)、バッファ、温度センサー、選択可能なシングルポール・フィルタとチャンネルを連続的に順番にスキャニングする場合に有益なシーケンサからなっています。
AD7949は、構成レジスタへの書き込みと変換結果の受信用として、単純なSPIインターフェー ...続きを見る
AD7949は、8チャンネル、14ビットの電荷再分配逐次比較型(SAR)のA/Dコンバータ(ADC)で単電源(VDD)で動作します。
AD7949はマルチチャンネル、低消費電力のデータ・アクイジションで使用するための全ての部品を含んでおり、ミッシング・コードなしの真の14ビットSAR型ADC、8チャンネル低クロストークのマルチプレクサ、シングルエンド入力構成(グランド・センスまたはグランド・センスなし)、差動あるいはバイポーラ構成が可能で、内部の低ドリフト・リファレンス(2.5Vまたは4.096Vのどちらかを選択可能)、バッファ、温度センサー、選択可能なシングルポール・フィルタとチャンネルを連続的に順番にスキャニングする場合に有益なシーケンサからなっています。
AD7949は、構成レジスタへの書き込みと変換結果の受信用として、単純なSPIインターフェースを使っています。SPIインターフェースは分離した電源、VIOを使って、ホストのロジック・レベルに設定できます。消費電力はスループットに応じて減少します。
AD7949は、小型20ピンLFCSPパッケージングに格納され、-40℃~+85℃での動作が仕様規定されています。
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7949 | 14 | 250KSPS | 8 | 13.5mW |
| AD7928 | 12 | 1MSPS | 8 | 13.5mW |
| AD7918 | 10 | 1MSPS | 8 | 13.5mW |
| AD7812 | 10 | 350KSPS | 8 | 10.5mW |
| AD7908 | 8 | 1MSPS | 8 | 13.5mW |
| AD7942 | 14 | 250KSPS | 1 | 12.5mW |
| AD7856 | 14 | 285KSPS | 8 | 89.25mW |
| AD9252 | 14 | 50MSPS | 8 | 773mW |
| AD7924 | 12 | 1MSPS | 4 | 13.5mW |
| AD7914 | 10 | 1MSPS | 4 | 13.5mW |
| AD7811 | 10 | 350KSPS | 4 | 10.5mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7949BCPZ | 製造中 | 20 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP | 20 | 工業用 | $4.46 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7949BCPZRL7 | 製造中 | 20 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP | 20 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7949EDZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $150.00 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。