シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7794:  24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、6チャンネル、低ノイズ、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD7794製品紹介ビデオあります

AD7794は、高精度計測アプリケーション向けの低消費電力、低ノイズ、全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。6つの差動入力を備えた低ノイズ、24ビットのΣΔ(シグマ・デルタ)A/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。低ノイズのオンチップ計装アンプにより、微小な振幅信号をADCに直接インターフェースできます。

このデバイスは、低ノイズ、低ドリフトの高精度バンドギャップ・リファレンスを内蔵していますが、外部の差動リファレンスも2個まで使用できます。その他のオンチップ機能として、プログラマブル励起電流源、バーンアウト電流、チャンネルの同相電圧をAVDD/2に設定するためのバイアス電圧発生器があります。ローサイドのパワー・スイッチを使用して、変換の終了から次の変換の開始までブリッジ・センサーをパワーダウンできるため、システムの消費電力が最小限に抑えられます。内部クロックで動作しますが、外部クロックを使用することもできます。デバイスの出力データ・レートは、4.17~470Hzの周波数範囲でソフトウェア制御が可能です。

AD7794は、2.7~5.25V電源で動作します。また、消費電流は400μA(typ)で、24ピンTSSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 温度計測
  • 圧力計測
  • 重量計測
  • ストレインゲージ・トランスデューサ
  • ガス分析
  • 特長と利点

    • 最大23ビットの有効分解能
    • RMSノイズ:40nV@4.17Hz、85nV@16.7Hz
    • 消費電流:400μA(typ)
    • パワーダウン時の消費電流:1μA(max)
    • 低ノイズのプログラマブル・ゲイン計装アンプ
    • ドリフトが4ppm/℃(typ)のバンドギャップ・リファレンス
    • 更新レート:4.17~470Hz
    • 6つの差動アナログ入力
    • 内部クロック発振器
    • 50Hz/60Hzを同時除去
    • リファレンス検出
    • プログラマブル電流源

    AD7794機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD7794に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「AD7794 6チャンネル差動入力、24ビットADC」

    AD7794 ブリッジタイプの圧力センサーやレンジの広い温度センサーに最適な高性能ADコンバータをご紹介します。


    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD7794BRUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7794:24ビットA/Dコンバータ、低消費電力、シグマ・デルタ(ΣΔ)型(ローノイズ計装アンプと組込みリファレンス付き) (Rev A, 06/2005) (pdf, 571 kB)  データシート PDF
    AD7794/AD7795: 6-Channel, Low Noise, Low Power, 24-/16-Bit Sigma Delta ADC with On-Chip In-Amp and Reference Data Sheet (Rev D, 03/2007) (pdf, 807 kB)  データシート PDF
    AN-1041: iSensor® IMUクイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント  (pdf, 367 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-968: 電流源の回路と動作 (Rev. 0, 10/2008)  (pdf, 546 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-968: Current Sources: Options and Circuits  (pdf, 131 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-880: 温度計測システム向けA/Dコンバータの条件  (pdf, 321 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-880: ADC Requirements for Temperature Measurement Systems  (pdf, 423 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能  (pdf, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
    This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択  (pdf, 216 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策  (pdf, 149 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
    The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)  (pdf, 590 kB)
    シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
    When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1)  (pdf, 335 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
    When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-347: シールディングとガーディング  (pdf, 688 kB)
    干渉型ノイズの除去方法、合理的な方法:何をすべきか、なぜそうするのか
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-347: Shielding and Guarding  (pdf, 688 kB)
    How to Exclude Interference-Type Noise. What to do and Why to do it-A Rational Approach
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理  (pdf, 1137 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
    Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-101: Cross Plot Generator Allows Quick A/D Converter Evaluation  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
    (Electronic Design, 1/12/06)
    技術関連記事 HTML
    Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 製品一覧 HTML
    ヘルスケアIC ソリューション・ブリテン
    ヘルスケア IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 2
    ソリューション・ブリテン HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    メディア掲載一覧 PDF
    複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    内蔵アンプをEnableにすると変換誤差が大きくなる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ADコンバ-タの差動入力とは何? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    FAQs for the AD779x family. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ΣΔ ADCのチュートリアル
    インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
    ユーティリティ&コンバージョン HTML
    Digital Filter Model Spreadsheets
    These spreadsheet tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters.
    各種計算ツール HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended High Accuracy, Precision References - 2.5V for the AD7794

    • For applications requiring the lowest noise performance and and low power output trim adjust, we recommend the ADR441.
    • For high output current applications, we recommend the ADR431.
    • For wide supply applications, we recommend the AD780.
    Recommended Digital Isolators for the AD7794
    • For process control applications, we recommend the ADuM1400 and the ADuM1200 icoupler.
    • For isolated USB designs in healthcare and industrial control, we recommend the ADuM4160.
    Recommended Power Solutions

    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7794 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7794BRU 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 7.97 $ 6.78 N  成分表 PCN 購入
    AD7794BRU-REEL 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 6.78 N  成分表 PCN 購入
    AD7794BRUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 6.90 $ 5.87 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7794BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.87 Y  成分表 PCN 購入
    AD7794CRUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 7.46 $ 6.38 Y  成分表 PCN 購入
    AD7794CRUZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 - $ 6.38 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD7794 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7794EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる