| タイトル |
コンテンツの種類 |
ファイル形式 |
|
AD7685: 16ビット、250kSPS、PulSAR™、MSOP/QFNパッケージ、ADC (Rev 0, 04/2004) (pdf, 643 kB)
|
データシート |
PDF
|
|
AD7685: 16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN Data Sheet (Rev C, 08/2011) (pdf, 634 kB)
|
データシート |
PDF
|
|
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators
(pdf, 640 kB)
|
アプリケーション・ノート |
PDF
|
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説
(pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
|
アプリケーション・ノート |
PDF
|
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry
(pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
|
アプリケーション・ノート |
PDF
|
|
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答
(pdf, 744 kB)
|
アプリケーション・ノート |
PDF
|
|
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs
(pdf, 401 kB)
|
アプリケーション・ノート |
PDF
|
|
CN-0213:高速、高 CMRR、高精度でプロセス制御に対応した全機能内蔵型のアナログ・フロントエンド
(pdf, 288 kB)
|
実用回路 |
PDF
|
|
CN-0194: 電流絶縁型、2チャンネル、16ビット、動機サンプリング、デイジーチェーン接続のデータ・アクイジション・システム
(pdf, 717 kB)
|
実用回路 |
PDF
|
|
CN-0130: Integrated Device Power Supply (DPS) for ATE with Output Voltage Range 0 V to 25 V
(pdf, 231 kB)
|
実用回路 |
PDF
|
|
CN-0104: Parametric Measurement Unit and Supporting Components for ATE Applications Using the AD5522 PMU and the AD7685 16-Bit ADC
(pdf, 247 kB)
|
実用回路 |
PDF
|
|
The Data Conversion Handbook
|
設計ハンドブック |
HTML
|
|
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of
(pdf, 144 kB)
|
チュートリアル |
PDF
|
|
MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design
(pdf, 152 kB)
|
チュートリアル |
PDF
|
|
MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care
(pdf, 94 kB)
|
チュートリアル |
PDF
|
|
UG-340: Evaluation Board for the 10-Lead Family 14-/16-/18-Bit PulSAR ADCs
(pdf, 4636 kB)
|
ユーザー・ガイド |
PDF
|
High Speed Op Amp Drives a 16-Bit, 1-MSPS Differential-Input A/D Converter
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 6, November/December 2002)
|
技術情報誌 Analog Dialogue |
HTML
|
|
Front-End Amplifier and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-to-Digital Converter
|
技術関連記事 |
HTML
|
|
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと
(pdf, 327 kB)
|
技術関連記事 |
PDF
|
Nine Often Overlooked ADC Specifications
(pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
|
技術関連記事 |
PDF
|
|
Low Cost, Low Power, High Performance AED
|
技術関連記事 |
HTML
|
|
標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC
|
技術関連記事 |
HTML
|
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006)
|
関連記事 |
HTML
|
Lowest-Power 16-Bit ADC Optimizes Portable Designs
(eeProductCenter, 10/4/2006)
|
関連記事 |
HTML
|
|
超ローノイズかつ高精度の電圧リファレンス・シリーズ「ADR45xx」を発表 (01 May 2012)
|
プレス・リリース |
HTML
|
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ
(pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
|
製品カタログ |
PDF
|
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs
(pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
|
メディア掲載一覧 |
PDF
|
|
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ
|
メディア掲載一覧 |
HTML
|
|
Medical Applications
|
メディア掲載一覧 |
HTML
|
|
AD7685の抵抗
|
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
電源と基準電源を共用した時のデカップリング方法。
|
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
外形寸法図のBSCとは?
|
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
A/Dコンバータの変換速度と入力周波数の関係は?
|
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
未使用ロジック入力は?
|
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
Pwr Dissとは?
|
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
ICの寿命や製品保証の資料は?
|
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
デシケータ管理条件
|
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
信号帯域とドライバアンプの選びかた
|
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
CSモードとチェーンモードのメリット・デメリット
|
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離
|
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
使用温度の規定の見方は?
|
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集
|
RAQ(珍問/難問集) |
HTML
|
|
半導体用語集
|
用語集 |
HTML |