シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD6659:  IFレシーバ、デュアルチャンネル

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD6659はミックスド・シグナル、デュアルチャンネルのIFレシーバで、メイン/ダイバーシティあるいはダイレクト・コンバージョンのような2つのレシーバ信号経路を必要とする無線トポロジをサポートします。この通信システム用プロセッサは、2つの高性能A/Dコンバータ(ADC) とノイズ・シェーピング再量子化器(リクオンタイザ)(NSR)のデジタル・ブロックから構成されています。この製品は、高ダイナミックレンジで小型サイズを必要とされる種々の通信アプリケーションをサポートするようにデザインされています。

高ダイナミックレンジのADCコアは、出力誤差補正ロジックを内蔵した、マルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用しています。各ADCは、差動パイプラインの初段内に、広帯域幅スイッチド・キャパシタのサンプリング・ネットワークを備えています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。

各ADC出力はNSRブロックに、内部で、接続されています。内蔵のNSR回路は、ナイキスト領域内のより小さな周波数バンドでのSNR性能を向上させることができます。このデバイスは、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して、選択可能な2つの異なる出力モードをサポートします。

NSR機能がイネーブル状態では、ADCの出力は、AD6659が、ナイキスト帯域内の制限された部位で、12ビット出力分解能を維持しながら、改良されたSNR性能をサポートするような処理がされます。NSRブロックは、サンプルクロックの20%の帯域幅を提供するように、プログラムされています。例えば、80MSPSのサンプル・クロック・レートでは、AD6659は9.7MHzのAIN時では16MHzで最大81.5dBFsのSNRを達成することが出来ます。

NSRブロックがディセーブル時は、ADCデータは、12ビットの出力分解能で、出力に直接提供されます。AD6659は、このモードで動作する場合、全ナイキスト帯域で最大72dBFSのSNRを達成することができます。

デジタル処理の後、出力データは、1.8Vまたは3.3VのCMOSレベルをサポートする2つの12ビット出力ポートに送られます。AD6659レシーバは、IF周波数の広いスペクトルをデジタル化します。各レシーバは、メイン・チャンネルとダイバーシティー・チャンネルの同時受信を行うようにデザインされています。このIFサンプリング・アーキテクチャは、従来型アナログ技術または集積度の低いデジタル方式と比べると部品コストと複雑さを大幅に削減します。

またAD6659には集積化されたDCオフセット補正と直交誤差補正(QEC)ブロックが組み込まれており、2チャンネル間のゲインと位相のミスマッチを修正します。この機能ブロックは、ダイレクト・コンバージョン・レシーバのような複素信号処理のアプリケーションでは非常に有益であることが分かります。

このADCは、プログラマブルなクロックとデータ・アライメントおよびデジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、決まった擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザー定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して入力することも可能です。

差動のクロック入力により、すべての内部変換サイクルが制御されます。オプションのデューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)は、クロック・デューティ・サイクルの大きな変動を補償して、ADC全体にわたって優れた性能を維持します。

デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレイ・コードまたは2の補数フォーマットで出力されます。データ・クロック出力(DCO)は、各ADCチャンネルに対して受信側ロジックに確実に適合したラッチ・タイミングで提供されます。1.8Vおよび3.3VのCMOSレベル両方がサポートされており、出力データは1つの出力バスにマルチプレクスさせることも可能です。

AD6659は、64ピン、RoHS準拠LFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。


アプリケーション
  • 通信関連
  • ダイバーシティー無線システム
  • マルチモード・デジタル・レシーバ:
    3G、W-CDMA、LTE、CDMA2000、TD-SCDMA、MC-GSM
  • I/Q復調システム
  • スマート・アンテナ・システム
  • バッテリ駆動の計測機器
  • 汎用ソフトウェア無線

特長と利点

  • チャンネルあたり12ビット、80MSPS出力のデータ・レート
  • 1.8 Vのアナログ電源動作(AVDD)
  • 1.8 V~3.3 Vの出力デジタル用電源(DRVDD)
  • ノイズ・シェーピング再量子化器(NSR)回路内蔵
  • 直交誤差補正機能(QEC)内蔵
  • NSRイネーブル時の性能
    SNR=81dBFS 16MHz~30MHz@80MSPS
  • NSRディセーブル時の性能
    SNR=72dBFS: ~70MHz@80MSPS
    SFDR=90dBc: ~70MHz入力@80MSPS
  • 低消費電力:98mW/チャンネル当たり@80MSPS
  • 700 MHz帯域幅を持つ差動入力
  • 電圧リファレンスとサンプル&ホールド回路を内蔵
  • 2Vp-p 差動アナログ入力範囲
  • シリアル・ポート制御オプション:
    詳細についてはデータシートを参照してください。

AD6659機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD6659: Dual IF Receiver Data Sheet (Rev A, 02/2010) (pdf, 1004 kB)  データシート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
高速ADコンバータの最低変換速度の意味と、それをはずれた時の影響 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended ADC Drivers for the AD6659
  • For frequencies in the second Nyquist zone, we recommend the AD8352 differential driver.
Recommended Clock Drivers for the AD6659 Recommended External Reference for the AD6659
  • For improved thermal drift and gain accuracy, we recommend the ADR130 (1V reference).
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる