シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7795:  16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、6チャンネル、低ノイズ、低消費電力、計装アンプとリファレンス内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7795は、高精度計測アプリケーション向けの低消費電力、低ノイズ、全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。6つの差動入力を備えた低ノイズ、16ビットのΣΔ(シグマ・デルタ)A/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。低ノイズのオンチップ計装アンプにより、微小な振幅信号をADCに直接インターフェースできます。

このデバイスは、低ノイズ、低ドリフトの高精度バンドギャップ・リファレンスを内蔵していますが、外部の差動リファレンスも2個まで使用できます。その他のオンチップ機能として、プログラマブル励起電流源、バーンアウト電流、チャンネルの同相電圧をAVDD/2に設定するためのバイアス電圧発生器があります。ローサイドのパワー・スイッチを使用して、変換の終了から次の変換の開始までブリッジ・センサーをパワーダウンできるため、システムの消費電力が最小限に抑えられます。内部クロックで動作しますが、外部クロックを使用することもできます。デバイスの出力データ・レートは、4.17~470Hzの周波数範囲でソフトウェア制御が可能です。

AD7795は、2.7~5.25V電源で動作します。また、消費電流は400μA(typ)で、24ピンTSSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 温度計測
  • 圧力計測
  • 重量計測
  • ストレインゲージ・トランスデューサ
  • ガス分析
  • 特長と利点

    • 最大23ビットの有効分解能
    • RMSノイズ:40nV@4.17Hz、85nV@16.7Hz
    • 消費電流:400μA(typ)
    • パワーダウン時の消費電流:1μA(max)
    • 低ノイズのプログラマブル・ゲイン計装アンプ
    • ドリフトが4ppm/℃(typ)のバンドギャップ・リファレンス
    • 更新レート:4.17~470Hz
    • 6つの差動アナログ入力
    • 内部クロック発振器
    • 50Hz/60Hzを同時除去
    • リファレンス検出
    • プログラマブル電流源

    AD7795機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7794:24ビットA/Dコンバータ、低消費電力、シグマ・デルタ(ΣΔ)型(ローノイズ計装アンプと組込みリファレンス付き) (Rev A, 06/2005) (pdf, 571 kB)  データシート PDF
    AD7794/AD7795: 6-Channel, Low Noise, Low Power, 24-/16-Bit Sigma Delta ADC with On-Chip In-Amp and Reference Data Sheet (Rev D, 03/2007) (pdf, 807 kB)  データシート PDF
    AN-1041: iSensor® IMUクイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント  (pdf, 367 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-968: 電流源の回路と動作 (Rev. 0, 10/2008)  (pdf, 546 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-968: Current Sources: Options and Circuits  (pdf, 131 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-880: 温度計測システム向けA/Dコンバータの条件  (pdf, 321 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-880: ADC Requirements for Temperature Measurement Systems  (pdf, 423 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能  (pdf, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
    This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択  (pdf, 216 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策  (pdf, 149 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
    The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)  (pdf, 590 kB)
    シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
    When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1)  (pdf, 335 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
    When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-347: シールディングとガーディング  (pdf, 688 kB)
    干渉型ノイズの除去方法、合理的な方法:何をすべきか、なぜそうするのか
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-347: Shielding and Guarding  (pdf, 688 kB)
    How to Exclude Interference-Type Noise. What to do and Why to do it-A Rational Approach
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理  (pdf, 1137 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
    Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-101: Cross Plot Generator Allows Quick A/D Converter Evaluation  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 製品一覧 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    内蔵アンプをEnableにすると変換誤差が大きくなる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    FAQs for the AD779x family. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ΣΔ ADCのチュートリアル
    インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
    ユーティリティ&コンバージョン HTML
    Digital Filter Model Spreadsheets
    These spreadsheet tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters.
    各種計算ツール HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended High Accuracy, Precision References - 2.5V for the AD7795

    • For low noise and and low power applications, we recommend the ADR381 or ADR391.
    Recommended Digital Isolators for the AD7795
    • For process control applications, we recommend the ADuM1400 and the ADuM1200 icoupler.
    • For isolated USB designs in healthcare and industrial control, we recommend the ADuM4160.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7795 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7795BRUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 5.26 $ 4.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7795BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 - $ 4.45 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD7795 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7795EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる