AD7795
製造中16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、6チャンネル、低ノイズ、低消費電力、計装アンプとリファレンス内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.49
製品情報
- 最大23ビットの有効分解能
- RMSノイズ:40nV@4.17Hz、85nV@16.7Hz
- 消費電流:400μA(typ)
- パワーダウン時の消費電流:1μA(max)
- 低ノイズのプログラマブル・ゲイン計装アンプ
- ドリフトが4ppm/℃(typ)のバンドギャップ・リファレンス
- 更新レート:4.17~470Hz
- 6つの差動アナログ入力
- 内部クロック発振器
- 50Hz/60Hzを同時除去
- リファレンス検出
- プログラマブル電流源
AD7795は、高精度計測アプリケーション向けの低消費電力、低ノイズ、全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。6つの差動入力を備えた低ノイズ、16ビットのΣΔ(シグマ・デルタ)A/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。低ノイズのオンチップ計装アンプにより、微小な振幅信号をADCに直接インターフェースできます。
このデバイスは、低ノイズ、低ドリフトの高精度バンドギャップ・リファレンスを内蔵していますが、外部の差動リファレンスも2個まで使用できます。その他のオンチップ機能として、プログラマブル励起電流源、バーンアウト電流、チャンネルの同相電圧をAVDD/2に設定するためのバイアス電圧発生器があります。ローサイドのパワー・スイッチを使用して、変換の終了から次の変換の開始までブリッジ・センサーをパワーダウンできるため、システムの消費電力が最小限に抑えられます。内部クロックで動作しますが、外部クロックを使用することもできます。デバイスの出力データ・レートは、4.17~470Hzの周波数範囲でソフトウェア制御が可能です。
AD7795は、2.7~5.25V電源で動作します。また、消費電流は400μA(typ)で、24ピンTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 温度計測
- 圧力計測
- 重量計測
- ストレインゲージ・トランスデューサ
- ガス分析
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 13
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
回路ノート 1
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7795BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7795BRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD7795BRUZ | 製造中 | |
| AD7795BRUZ-REEL | 製造中 | |
|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD7795BRUZ | 製造中 | |
| AD7795BRUZ-REEL | 製造中 | |
|
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7795BRUZ | 製造中 | |
| AD7795BRUZ-REEL | 製造中 | |
|
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
| AD7795BRUZ | 製造中 | |
| AD7795BRUZ-REEL | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7795BRUZ | 製造中 | |
| AD7795BRUZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 2 | ||
| ADUM5401 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
| ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
| デジタル・アイソレータ 7 | ||
| ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
| ADUM1200 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向) |
| ADUM5402 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2) |
| ADUM5403 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3) |
| ADUM7440 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7441 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7442 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR381 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力 |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7124-8 | 新規設計に推奨 |
A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、低ノイズ、低消費電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く