Download 英語データシート Rev 0, 11/2008 (pdf 560kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD8275: ADCドライバ、16ビット対応、ゲイン=2、レベル変換 |
AD8275は、±10Vの信号を+4Vレベルに変換するために使うことのできる、G=0.2のディファレンス・アンプです。この製品は、一般的に工業/産業分野で±10Vの信号を単電源4Vあるいは5VのA/Dコンバータにインターフェースする必要のある場合に遭遇する問題を解消します。AD8275は、簡単な設計で2つの信号レベルをインターフェースします。
AD8275は高速セトリングと低歪特性を備えているので、高速の逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)をドライブするには最適です。この製品の広い入力電圧範囲とレールtoレールの出力は、非常に使い易いビルディング・ブロックとなります。単電源動作は、アンプの消費電力を軽減します。またオーバードライブ条件からA/Dコンバータを保護する役割を果たします。
内部のマッチングをとり高精度にレーザートリミングされた抵抗器は、低 ...続きを見る
AD8275は、±10Vの信号を+4Vレベルに変換するために使うことのできる、G=0.2のディファレンス・アンプです。この製品は、一般的に工業/産業分野で±10Vの信号を単電源4Vあるいは5VのA/Dコンバータにインターフェースする必要のある場合に遭遇する問題を解消します。AD8275は、簡単な設計で2つの信号レベルをインターフェースします。
AD8275は高速セトリングと低歪特性を備えているので、高速の逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)をドライブするには最適です。この製品の広い入力電圧範囲とレールtoレールの出力は、非常に使い易いビルディング・ブロックとなります。単電源動作は、アンプの消費電力を軽減します。またオーバードライブ条件からA/Dコンバータを保護する役割を果たします。
内部のマッチングをとり高精度にレーザートリミングされた抵抗器は、低ゲイン誤差、1ppm/℃(max)の低ゲインドリフトと80dBのコモンモード除去を確保しています。低オフセットと低オフセット・ドリフトに加えて高速なセトリング時間は、AD8275を、特に、精度よく即座に捕獲する必要のある様々なデータ収集アプリケーションに最適化しています。
AD8275はアナログ・フロントエンドとして使えます。また、高電圧をA/Dコンバータに対応する電圧レンジのレベルに変換するバッファ回路として使えます。さらに、AD8275は差動入力を備えたA/Dコンバータ用として、差動出力として構成することができます。AD8275は、スペースを節約できる8ピンMSOPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって性能が仕様規定されています。
アプリケーション
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8275ARMZ | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $1.92 | $1.60 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8275ARMZ-R7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $1.60 | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8275ARMZ-RL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $1.60 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8275BRMZ | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $2.70 | $2.25 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8275BRMZ-R7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $2.25 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8275BRMZ-RL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $2.25 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。