ADP3303

新規設計には非推奨

リニア・レギュレータ、200mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高精度のラインおよび負荷レギュレーション、25℃で±0.8%、全温度範囲で±1.4%
  • きわめて低いドロップアウト電圧:200mAで180mV(typ)
  • 安定化用出力コンデンサCO=0.47μF
  • AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定(MLCCも含む)
  • 入力電圧レンジ:3.2V~12V
  • 電流 / 熱制限
  • 低ノイズ
  • ドロップアウト検出回路
  • 低いシャットダウン電流:1μA未満
  • 温度特性に優れたSOIC_Nパッケージ
  • 優れたラインレギュレーションおよび負荷レギュレーション
ADP3303
リニア・レギュレータ、200mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP
ADP3303 Functional Block Diagram ADP3303 Pin Configuration ADP3303 Circuit Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADP7102 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

CN0155 Circuits from the Lab®

PGAを内蔵した24ビット、ΣΔ型A/Dコンバータを使い、AC励起電圧を使った高精度重量計の設計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

CN0102 Circuits from the Lab®

Precision Weigh Scale Design Using the AD7190 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA

機能と利点

  • 24-Bit ADC, handles fast data rates up to 4.8 kHz
  • Integrated PGA allows for wide array of sensors
  • High precision pressure applications
CN0107 Circuits from the Lab®

PGAを内蔵した24ビット、ΣΔ型A/DコンバータAD7780を使った重量計の設計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Precision Weigh Scale System uses 24-Bit ADC
  • Internal PGA amplifies low level signal without compromising resolution
  • Optimized for low Nosie
CN0155
PGAを内蔵した24ビット、ΣΔ型A/Dコンバータを使い、AC励起電圧を使った高精度重量計の設計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0102
Precision Weigh Scale Design Using the AD7190 24-Bit Sigma-Delta ADC with Internal PGA
CN0107
PGAを内蔵した24ビット、ΣΔ型A/DコンバータAD7780を使った重量計の設計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0108
PGAを内蔵した20ビット、ΣΔ型A/DコンバータAD7781を使った重量計の設計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品