ADGM1304

新規設計に推奨

0Hz/DC~14GHz、単極、4投ドライバ内蔵MEMSスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 0Hz/dcまで正常に動作
    • オン抵抗:2.9Ω(最大値)
    • オフ・リーク:0.5nA(最大値)
  • −3dB帯域幅:
    • RF1、RF4では11GHz(代表値)
    • RF2、RF3では14GHz(代表値)
  • RF性能特性
    • 挿入損失:2.5GHzで0.26dB(代表値)
    • アイソレーション:2.5GHzで24dB(代表値)
    • IIP3:69dBm(代表値)
    • RFパワー:36dBm(最大値)
  • 作動寿命:10億サイクル(最小値)
    • ハーメチック・シール・スイッチ接触
    • 切替え時間:75μs(最大値)
  • ドライバが内蔵されているため、外付けドライバが不要
    • 電源電圧:3.0V~3.6V
    • CMOS/LVTTL互換
    • パラレルおよびSPIインターフェース
    • 独立して制御可能なスイッチ
  • 電源がない場合、スイッチはオープン状態
  • すべてのRFピンでフロート・ノードを軽減するための条件は、フロート・ノード・セクションを参照
  • 24ピン、5mm × 4mm × 0.95mm、LFCSP
  • 動作温度範囲:0°C~85°C

ADGM1304は、アナログ・デバイセズMEMS(microelectro-mechanical system)スイッチ技術を使用して製造された、広帯域、単極四投(SP4T)スイッチです。この技術により、フォーム・ファクタが小さく、RF帯域幅が広く、挿入損失が少なく、0Hz/DC~14GHzの周波数で動作するスイッチが実現します。ADGM1304は、幅広いRFと高精度装置の切替えが必要な場合に理想的なソリューションになっています。

内蔵ドライバ・チップにより、静電気力でスイッチを作動させるための高電圧が生成されます。これは、パラレル・インターフェースとシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)により制御できます。4つのスイッチは独立して制御できます。

デバイスは、24ピン、5mm × 4mm × 0.95mmリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用しています。

ADGM1304の最適な動作を確保するには、重要な動作条件セクションに完全に従う必要があります。

ADGM1304のオン抵抗(RON)性能は、デバイス間変動、チャンネル間変動、サイクル作動、セトリング・タイムのポスト・ターンオン、バイアス電圧、温度変化の影響を受けます。

アプリケーション

  • リレーの代替
  • ATE(自動試験装置):RF/高速デジタルおよびミックスド・シグナル
  • 負荷およびプローブ・ボード:RF/高速デジタルおよびミックスド・シグナル
  • RFテスト用計測器
  • 再構成可能なフィルタおよび減衰器
  • 高性能RF切替え

ADGM1304

0Hz/DC~14GHz、単極、4投ドライバ内蔵MEMSスイッチ

ADGM1304 Pin Configuration ADGM1304 Circuit Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ATE(自動試験装置) 1
AD5522 製造中 パラメータ測定ユニット、クワッド、レベル設定用16ビットDAC内蔵
MEMSスイッチ 1
ADGM1004 新規設計に推奨 MEMSスイッチ、単極4投、0 Hz/DC ~ 13 GHz、2.5kV HBM ESD耐性、ドライバ内蔵
リニア・レギュレータ 3
LT1962 新規設計に推奨 300mA、低ノイズ、マイクロパワーLDOレギュレータ
ADP7142 新規設計に推奨 40V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
LT3045-1 新規設計に推奨 20V、500mA、超低ノイズ、 VIOC制御を備える超高PSRRリニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADGM1304

Sパラメータ 1

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADGM1304

ADGM1304評価用ボード

機能と利点

  • 3.3V、DC単電源電圧
  • 広い周波数範囲
  • RF信号用SMAコネクタ
  • スイッチ制御信号用SMBコネクタ
  • アナライザ・キャリブレーション用のオンボード・キャリブレーション伝送ライン

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、EVAL-ADGM1304SDZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードは、ADGM1304の広帯域、単極4投(SP4T)、マイクロマシン・システム(MEMS)スイッチと、小型の24ピン、5mm × 4mm × 0.95mmリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)と一体になった制御チップを評価します。SP4Tスイッチは、アナログ・デバイセズのMEMSスイッチ技術を利用し、最適な帯域幅性能、電力処理機能、無線周波数(RF)アプリケーション向けの直線性を備えています。制御チップは、MEMSスイッチに必要な高電圧信号を生成し、ユーザが柔軟な相補型金属酸化膜半導体(CMOS)互換または低電圧トランジスタtoトランジスタ・ロジック(LVTTL)互換のパラレル・インターフェースに加えて、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を通じて操作を制御できるようにします。複数のADGM1304デバイスをデイジーチェーンで構成できるため、最小限のデジタル・ラインで複数のデバイスを構成できます。

SPIインターフェースの場合、評価用ボードはシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)ボードを介してPCのユニバーサル・シリアル・バス(USB)ポートに接続します。EVAL-SDP-CB1Zボード(SDP-Bコントローラ・ボード)は、アナログ・デバイセズのWebサイト(www.analog.com/SDP-B)でご注文いただけます。

EVAL-ADGM1304SDZには、RFおよび制御信号用のコネクタと、ユーザがスイッチの操作を制御してADGM1304の性能を評価できるリンクが装着されています。

この評価用ボードを使用する際には、このユーザ・ガイドと共にADGM1304のデータシートを参照してください。

eval board
EVAL-24LGA54EBZ

Evaluation Board for the 24-Lead LGA Devices in the Switches and Multiplexers Portfolio

機能と利点

  • 24-lead, 5mm × 4mm LGA evaluation board
  • Easily changeable socket for the main device
  • SMA connectors for the input and output of signals
  • Integrated Arduino shield support

製品詳細

The EVAL-24LGA54EBZ enables easy evaluation of the 24- lead land grid array (LGA) package devices in the Switches and Multiplexers Portfolio that are purchased separately. The EVAL-24LGA54EBZ is supplied with a socket to secure a 24-lead LGA device to the evaluation board without the need for soldering.

Figure 1 in the User Guide shows the EVAL-24LGA54EBZ. A 24-lead LGA device can be easily inserted into the central socket of the evaluation board that is designed for flexible testing of various switch configurations. Each device pin connects to a header (K1 to K17), allowing users to route signals, tie pins to ground, or configure the pins as needed. K7 to K13 support general input/output (I/O) or ground connections. The EVAL-24LGA54EBZ supports the following two control modes: internal logic using K14 to K17 or serial peripheral interface (SPI) using K1 to K4. The control mode is selected through K5, where connecting it to GND enables internal control and connecting it to VDD enables SPI. The EVAL-24LGA54EBZ has Subminiature Version A (SMA) connectors (J1 to J11) that connect directly to the device pins and are used for signal access, allowing users to easily apply or monitor control signals during testing.

The full specifications of the device under test (DUT) are available in the corresponding product data sheet, which must be consulted with the EVAL-24LGA54EBZ user guide when using the EVAL-24LGA54EBZ.

EVAL-ADGM1304
ADGM1304評価用ボード
EVAL-ADGM1304SDZ Evaluation Board EVAL-ADGM1304SDZ Evaluation Board EVAL-ADGM1304SDZ Evaluation Board
EVAL-24LGA54EBZ
Evaluation Board for the 24-Lead LGA Devices in the Switches and Multiplexers Portfolio
EVAL 24LGA54EBZ  Board Photo Angle View EVAL 24LGA54EBZ Board Photo Top View EVAL 24LGA54EBZ Board Photo Bottom View

リファレンス・デザイン

RF Switchable Attenuator Simplified Circuit Diagram
CN0377 Circuits from the Lab®

DC to 2.5 GHz Switchable RF Attenuator Implemented with RF MEMS Switches

機能と利点

  • DC to 2.5GHz Switchable RF Attenuator 
  • RF MEMS Switch Implementation 
  • Hermetically sealed switch contacts 
  • Actuation lifetime: 1 billion cycles (minimum) 

CN0377
DC to 2.5 GHz Switchable RF Attenuator Implemented with RF MEMS Switches
RF Switchable Attenuator Simplified Circuit Diagram
EVAL-CN0377-EB1Z Circuit Board

最新のディスカッション

最近表示した製品