AD9266
新規設計に推奨A/Dコンバータ、16 ビット、20 /40 /65 /80 MSPS、1.8 V
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$41.34
製品情報
- 1.8Vのアナログ電源動作
- 1.8V~3.3Vの出力デジタル用電源
- SNR
77.6dBFs@9.7MHz入力
71.1dBFs@200MHz 入力 - SFDR
93dBc@9.7MHz入力
80dBc@200MHz 入力 - 低い消費電力:
56mW@20MSPS
113mW@80MSPS - 700MHz帯域幅を持つ差動入力
- 詳細はデータシートを参照してください
- AD9266-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12660
AD9266は、1.8V単電源動作、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPSの16ビット・モノリシック、シングル・チャンネルのA/Dコンバータ(ADC)です。この製品は、高性能サンプル&ホールド回路とリファレンス電圧を内蔵しています。
この製品では、80MSPSのデータ・レートで16ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証するための出力誤差補正ロジックを内蔵するマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用しています。
このADCは、プログラマブルなクロック、データ・アライメントおよびデジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、決まった擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザー定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して入力することも可能です。
選択可能な内部の1~8デバイダー比を備えた差動のクロック入力により、すべての内部変換サイクルが制御されます。オプションのデューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)は、クロック・デューティ・サイクルの大きな変動を補償して、ADC全体にわたって優れた性能を維持します。
インターリーブ(交互出力)・デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレイ・コードまたは2の補数フォーマットで出力されます。データ・クロック出力(DCO)は、受信側ロジックに確実に適合したラッチ・タイミングで提供されます。1.8Vと3.3VのCMOSレベルの両方がサポートされています。
AD9266は、32ピン、RoHS対応LFCSPパッケージを採用し、-40℃ ~ +85℃の工業用温度範囲にわたって仕様が規定されています。
製品のハイライト
- AD9266は1.8Vのアナログ単電源で動作し、1.8V ~ 3.3Vロジック・ファミリーに対応するためのデジタル出力ドライバ電源が分離されています。
- サンプル&ホールド回路は、最大200MHzまでの入力周波数に対して優れた性能を維持し、低価格、低消費および使い易く設計されています。
- 標準シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、出力データ・フォーマット、内部クロック・デバイダー、パワーダウン、DCOおよびデータ出力(D15_D14~D1_D0)のタイミング、オフセット調整、電圧リファレンス・モードなどのような各種の製品機能をサポートします。
- AD9266は32ピンRoHS対応LFCSPにパッケージされており、10ビットADCのAD9609、12ビットADCのAD9629、14ビットADCのAD9649とピン互換性を持っているので、20MSPS~80MSPSのサンプリングで10ビット~16ビット分解能のコンバータ間において簡単に設計移行が可能となっています。
アプリケーション
- 通信関連
- ダイバーシティー無線システム
- マルチモード・デジタル・レシーバ:
GSM、EDGE、WCDMA、LTE、CDMA2000、WiMax、TD-SCDMA - スマート・アンテナ・システム
- バッテリ駆動の計測機器
- ハンドヘルド・スコープ・メータ
- 携帯用医用画像処理
- 超音波装置
- レーダ/LIDAR(レーザ光レーダ)
- PET/SPECT画像処理
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 8
技術記事 2
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9266BCPZ-20 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9266BCPZ-40 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9266BCPZ-65 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9266BCPZ-80 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9266BCPZRL7-20 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9266BCPZRL7-40 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9266BCPZRL7-65 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9266BCPZRL7-80 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9266TCPZ-65EP | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9266TCPZRL7-65EP | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
| AD9266BCPZ-40 | 製造中 | |
| AD9266BCPZ-65 | 製造中 | |
| AD9266BCPZ-80 | 製造中 | |
| AD9266BCPZRL7-20 | 製造中 | |
| AD9266BCPZRL7-40 | 製造中 | |
| AD9266BCPZRL7-65 | 製造中 | |
|
1 13, 2026 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion |
||
| AD9266TCPZ-65EP | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 3 | ||
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
| AD8375 | 製造中 | VGA、IF段、超低歪み |
| AD8370 | 製造中 | 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz |
| クロックIC 6 | ||
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
| 差動アンプ 3 | ||
| ADL5561 | 新規設計に推奨 |
RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz |
| ADA4937-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、超低歪み、差動(シングル) |
| ADA4938-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、差動、超低歪み、シングル |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く