AD8275
製造中ADCドライバ、16ビット対応、ゲイン=0.2、レベル変換
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- レベル変換:±10V~+4V
- 16ビットSAR型A/Dコンバータのドライバ
- 小型MSOPパッケージ
- 入力過電圧:+40~-35V(VS=5V)
- 高速セトリング・タイム:450ns(~0.001%)
- レールtoレール出力
- 広い電源電圧範囲:+3.3V~+15V
- 高いCMRR特性:80dB
- 低ゲイン・ドリフト:1ppm/℃
- 低オフセット電圧ドリフト:2.5μV/℃
AD8275は、±10Vの信号を+4Vレベルに変換するために使うことのできる、G=0.2のディファレンス・アンプです。この製品は、一般的に工業/産業分野で±10Vの信号を単電源4Vあるいは5VのA/Dコンバータにインターフェースする必要のある場合に遭遇する問題を解消します。AD8275は、簡単な設計で2つの信号レベルをインターフェースします。
AD8275は高速セトリングと低歪特性を備えているので、高速の逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)をドライブするには最適です。この製品の広い入力電圧範囲とレールtoレールの出力は、非常に使い易いビルディング・ブロックとなります。単電源動作は、アンプの消費電力を軽減します。またオーバードライブ条件からA/Dコンバータを保護する役割を果たします。
内部のマッチングをとり高精度にレーザートリミングされた抵抗器は、低ゲイン誤差、1ppm/℃(max)の低ゲインドリフトと80dBのコモンモード除去を確保しています。低オフセットと低オフセット・ドリフトに加えて高速なセトリング時間は、AD8275を、特に、精度よく即座に捕獲する必要のある様々なデータ収集アプリケーションに最適化しています。
AD8275はアナログ・フロントエンドとして使えます。また、高電圧をA/Dコンバータに対応する電圧レンジのレベルに変換するバッファ回路として使えます。さらに、AD8275は差動入力を備えたA/Dコンバータ用として、差動出力として構成することができます。
AD8275は、スペースを節約できる8ピンMSOPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって性能が仕様規定されています。
アプリケーション- レベル変換
- ADCドライバ
- 自動テスト装置
- 計装用アンプのビルディング・ブロック
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 1
回路ノート 2
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8275ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8275ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8275ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8275BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8275BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 12, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| AD8275ARMZ | 製造中 | |
| AD8275ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8275ARMZ-RL | 製造中 | |
| AD8275BRMZ | 製造中 | |
| AD8275BRMZ-R7 | 製造中 | |
|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8275ARMZ | 製造中 | |
| AD8275ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8275ARMZ-RL | 製造中 | |
| AD8275BRMZ | 製造中 | |
| AD8275BRMZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8476 | 製造中 | 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力 |