White humanoid robot carries a box in a modern factory.

ADI人形机器人解决方案

ADI在人形机器人领域的技术和解决方案,涉及实时控制、感知和通信连接等多个方面。

点击下载

磁传感器
磁传感器用于检测和测量永磁体、电流导体和电气设备周围的磁场。随着世界电气化程度越来越高,对先进的位置检测和电流检测技术的需求也随之增长。ADI MagIC+™是一项突破性的多圈检测技术,运行功耗低至零,可实现节省空间的解决方案。ADI MagIC+™磁传感器能够打造更准确的解决方案。ADI公司凭借磁阻传感技术、信号调理能力和深厚的领域专业知识,不断为广泛的应用和市场领域的位置和电流测量提供创新的高
Viewing:
ADI MagIC+
What if we had the power to be powerless?

What if we had the power to be powerless? It’s not a contradiction, but it may as well be magic. The ADMT4000 true power-on multiturn sensor is blurring the lines of what we previously thought to be possible in the realm of magnetic field sensors, and more specifically for magnetic position sensing.

Title
Subtitle
了解更多

Visit the ADMT4000 product page to download the datasheet, explore the supporting design resources and order an evaluation kit.

Title
Subtitle
了解更多

分类产品

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

ADI MagIC+多圈传感器

ADI MagIC+产品组合提供独特的真正通电多圈技术,可以在无需电源或接触的情况下跟踪磁铁的旋转。对于需要在缺乏电源的情况下测量电机旋转的应用来说,该产品免去了备用电池、线性传感器或装置的必要。系统优势包括无需归零和校准,从而可以减少工厂停机时间和降低成本,或者通过单芯片解决方案提供强大的安全功能。
campaign-image
campaign-image

ADI MagIC+多圈传感器

ADI MagIC+产品组合提供独特的真正通电多圈技术,可以在无需电源或接触的情况下跟踪磁铁的旋转。对于需要在缺乏电源的情况下测量电机旋转的应用来说,该产品免去了备用电池、线性传感器或装置的必要。系统优势包括无需归零和校准,从而可以减少工厂停机时间和降低成本,或者通过单芯片解决方案提供强大的安全功能。