宽带VCO

ADI宽带压控振荡器(VCO)采用单芯片结构,因而在温度条件下具有出色的输出功率和相位噪声性能。我们的产品组合可在符合RoHS标准的单个SMT封装内实现超小尺寸、低相位噪声、低功耗和宽调谐范围等性能。

应用:
• 工业和医疗设备
• 测试和测量设备
• 军用雷达、EW和ECM
产品选型表

宽带VCO

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Phase Noise @ 10k
(dBc/Hz)
Phase Noise @ 100k
(dBc/Hz)
Output PowerVtune
(min)
(V)
Vtune
(max)
(V)
Vs
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
US Price 100 to 499
($ US)
1HMC733 Wideband VCOs 10G 20G -60 -90 2 dBm -0.25 23 5 70m $200.10 (HMC733LC4BTR)
2HMC732 Wideband VCOs 6G 12G -65 -95 1 dBm 0 23 5 57m $95.15 (HMC732LC4B)
3HMC586 Wideband VCOs 4G 8G -75 -100 5 dBm 0 18 5 55m $147.66 (HMC586LC4BTR)
4HMC588 Wideband VCOs 8G 12.5G -65 -93 5 dBm 0 13 5 55m $147.66 (HMC588LC4BTR)
5HMC587 Wideband VCOs 5G 10G -65 -95 5 dBm 0 18 5 55m $147.66 (HMC587LC4BTR)