ADC/DAC组合转换器
与分立式方案相比,ADI集成解决方案能够节省空间并简化运维,为系统提供所需的可配置性、可靠性和可预测性。ADC和DAC组合产品特别适合可配置输入/输出级,也适合外设的通用系统监控,例如电源或系统电压及电流。由于兼具通用性和灵活性,ADC和DAC解决方案适用于无线基站、光学收发器、转发器、工业I/O模块应用、可编程逻辑控制器、控制系统和楼宇控制系统。
查看产品选型表
Viewing:
子分类
高速ADC/DAC组合转换器
ADI公司的高速ADC/DAC组合转换器提供出众的性能和采样速度,具备软件可配置输入/输出(SWIO)、集成监控和控制组件,可实现出色的灵活性。通过将转换器与传感器、电流检测和GPIO集成在一个紧凑的
精密ADC/DAC组合转换器
ADI公司提供种类丰富的精密ADC/DAC组合转换器产品系列,为严苛的信号处理应用提供出色的性能、超低功耗和紧凑尺寸。凭借8至32位的分辨率以及多种架构(包括SAR、Σ-∆和隔离型转换器),这些ADI
分类产品
AD74414H
推荐用于新设计
Quad-Channel, Software Configurable Input and Output with HART Modem
AD74416H
推荐用于新设计
Quad-Channel, Software Configurable Input and Output with HART Modem
ADPD7008
推荐用于新设计
Multimodal Sensor Front End
ADSY1100
预发布
4 Tx/4 Rx,0.1 GHz 至 20 GHz Apollo MxFE 3UVPX 调谐器 + 数字化仪 + 处理器
MAX86165
推荐用于新设计
微型光学心率模块
ADPD7000
推荐用于新设计
多模式传感器前端
AD9088
推荐用于新设计
Apollo MxFE 八路、16 位、16 GSPS 射频 DAC 和八路、12 位、8 GSPS 射频 ADC
AD9084
推荐用于新设计
Apollo MxFE 四路 16 位 28GSPS 射频 DAC 和四路 12 位 20 GSPS 射频 ADC
AD74115
推荐用于新设计
单通道软件可配置的输入和输出
AD74115H
推荐用于新设计
具有HART调制解调器的单通道软件可配置输入/输出
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}