温度传感器
ADI公司提供高度准确且可靠的温度传感器,支持模拟和数字输出格式,适用于工业、通信、汽车电子和数字医疗健康应用。我们的温度传感器可与热电偶、RTD、NTC和二极管等外部传感器连接。当达到特定温度阈值时,温度开关可激活输出。这些传感器可在宽温度范围内实现高达±0.1°C的测量精度,具有NIST可跟踪性,随时可用,不需要进行额外的信号调理或校准。ADI提供多种接口,包括针对数字产品的I²C、SPI、1
查看产品选型表
Viewing:
子分类
风扇转速控制器
ADI公司的风扇转速控制器提供电源管理系统通过2线SMBus/I²C接口调节风扇转速所需的所有功能。风扇转速根据系统所需的温度曲线进行调节,与使用简单开关风扇控制的系统相比,可降低风扇功耗、延长电池续
模拟温度传感器
ADI公司的模拟温度传感器提供与绝对温度成比例的电流或电压输出,精度高达±1℃。我们的众多模拟输出温度传感器无需外部校准,仅需极少信号调理/转换电路,即可适用于广泛应用。为了更好地满足不同的设计需求,
数字温度传感器
ADI公司提供各种集成I2C、SPI和传号空号(mark-space)接口的数字温度传感器。其中一些传感器集成了DAC、ADC、基准电压源和限值警报寄存器,适用于更复杂的系统设计
外部接口温度传感器
ADI公司提供能够与热电偶、电阻温度检测器(RTD)、负温度系数(NTC)热敏电阻和二极管等外部传感器连接的温度传感器。这些传感器可确保高精度测量,并通过集成的冷端补偿算法提供准确的结果。数据可通过I
温度开关
ADI公司的温度开关可监测温度,并在测量值超过跳变点设置时激活数字输出。为满足不同的设计需求,我们提供引脚可选、出厂设置及用户可编程的跳变点设置选项。我们的温度开关产品系列不仅支持宽工作温度范围,而且
分类产品
ADT7604
推荐用于新设计
20-Channel, Data Center Thermal Measurement and Leak Sensing System
ADT7604
推荐用于新设计
20 通道数据中心热测量和泄漏检测系统
MAX31732
推荐用于新设计
四通道远程温度传感器
MAX30210
量产
±0.1°C精度、超小型的低功耗I2C数字温度传感器
MAX30207
量产
精度为±0.1°C的1-Wire®数字温度传感器
MAX31888
量产
±0.25°C精度、1-Wire温度传感器
LTM2985
推荐用于新设计
带EEPROM的隔离式、高精度数字温度测量系统
MAX31828
推荐用于新设计
具有I2C接口的低功耗温度开关
MAX31829
推荐用于新设计
具有 I2C 接口的低功耗温度开关
MAX31827
推荐用于新设计
具有 I2C 接口的低功耗温度开关
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}