差分放大器
ADI公司的差分放大器具有精密直流规格,可通过差分输入和输出架构更好地抑制高频PSRR和CMRR。差分输入和输出还可通过降低ADC接收到的总谐波失真,带来系统改进。差分放大器可将单端输入处理成互补差分输出,或者将差分输入处理成差分输出。这些放大器具有低失真特性,可驱动精密和高速ADC,并带有VOCM引脚,为与ADC的连接提供了关键而又便捷的解决方案。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADA4945-1
量产
高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器
LTC6432-15
推荐用于新设计
100kHz 至 1.4GHz 差分 ADC 驱动器 / IF 放大器
LTC6419
推荐用于新设计
双通道 10GHz GBW、1.1nV/√Hz差分放大器 / ADC 驱动器
ADA4304-4
量产
1:4单端、低成本有源RF分路器
ADA4304-3
量产
1:3单端、低成本有源RF分路器
AD8351S
量产
航空航天用低失真、完全差分射频/中频放大器
AD8122
量产
具有300M可调电缆均衡特性的三通道差分接收器
AD8476
量产
低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器
AD8124
量产
具有200米可调电缆均衡特性的三通道差分接收器
AD8142
量产
用于宽带视频的低成本三路差分驱动器
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}