ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT8613
推荐用于新设计具有电流检测功能和 3μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型稳压器
- 产品模型
- 4
概述
- 具监视功能的轨至轨电流检测放大器
- 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
- 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
- 3μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 高效率同步操作:
- 95% 效率 (在 3A,从 12VIN 产生 5VOUT)
- 94% 效率 (在 3A,从 12VIN 产生 3.3VOUT)
- 快速最小接通时间:40ns
- 在所有条件下均可提供低压差:250mV (在 3A)
- 允许使用小型电感器
- 低 EMI
- 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
- 电流模式操作
- 准确的 1V 使能引脚门限
- 内部补偿
- 输出软起动和跟踪
- 小外形的耐热性能增强型 3mm x 6mm 28 引脚 QFN 封装
LT®8613 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,其仅消耗 3μA 的静态电流。该器件集成了上管和下管电源开关以及所有必要的电路,以较大限度地降低增设外部组件的需要。具有监视和控制引脚的内置电流检测放大器可提供准确的输入或输出电流调节和限制。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。一个 SYNC 引脚用于实现至外部时钟的同步。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小型电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。EN/UV 引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置 VIN 欠压闭锁或关断 LT8613 以将输入电源电流减小至 1μA。TR/SS 引脚上的一个电容器负责设置启动期间的输出电压斜坡上升速率。当 VOUT 位于编程输出电压的 ±9% 以内及出现故障情况时,PG 标记将发出指示信号。LT8613 采用小外形 28 引脚 3mm x 6mm QFN 封装,具有用于实现低热阻的裸露衬垫。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
- 恒定电流恒定电压 (CCCV) 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8613EUDE#PBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8613EUDE#TRPBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8613IUDE#PBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8613IUDE#TRPBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 11, 2020 - 20_0013 LT8613 Data Sheet Limit Change |
||
| LT8613EUDE#PBF | 量产 | |
| LT8613EUDE#TRPBF | 量产 | |
| LT8613IUDE#PBF | 量产 | |
| LT8613IUDE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8613EUDE#PBF | 量产 | |
| LT8613EUDE#TRPBF | 量产 | |
| LT8613IUDE#PBF | 量产 | |
| LT8613IUDE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 保护开关和控制器 1 | ||
| LT4363 | 推荐用于新设计 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8613
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8613的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论