LT3517

量产

具 1.5A 开关电流的全功能 LED 驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5000:1 True Color PWM™ 调光比
  • 1.5A、45V 内部开关
  • 100mV 高端电流检测
  • 开路 LED 保护
  • 可调的频率范围:250kHz 至 2.5MHz
  • 宽输入电压范围:
    • 工作于 3V 至 30V
    • 瞬变保护至 40V
  • 可工作于升压、降压和降压-升压模式
  • 用于 PMOS LED 断接的栅极驱动器
  • 恒定电流和恒定电压调节
  • CTRL 引脚提供 10 : 1 模拟调光
  • 低停机电流:<1µA
  • 采用纤巧型 (4mm x 4mm) 16 引脚 QFN 和 16 引脚 TSSOP 封装

LT3517
具 1.5A 开关电流的全功能 LED 驱动器
1A Buck Mode LED Driver Efficiency Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
脉宽调制(PWM)和脉冲发生器 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
数模转换器(DAC) 1
LTC2657 量产 具 10ppm/ºC 最大值基准的八通道 I2C 16 位轨至轨 DAC
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1279A

LT3517EUF | 升压LED驱动器,3V ≤ PVIN ≤ 40V,VLED高达40V (330mA)

产品详情

演示电路1279是一款具有1.5A开关电流的全功能、多拓扑LED驱动器,内置LT3518。在升压拓扑中,该板经优化使用介于输入电压和40V之间的总LED电压驱动330mA LED串。输入电压范围(VIN)是3V至30V,且为转换开关(PVIN)供电的电源引脚具有3V至40V的输入电压范围。


 


DC1279A
LT3517EUF | 升压LED驱动器,3V ≤ PVIN ≤ 40V,VLED高达40V (330mA)
DC1279A Evaluation Board DC1279A Evaluation Board - Top View DC1279A Evaluation Board - Bottom View DC1279A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3517的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览