LTC5800-WHM

量产

SmartMesh WirelessHART 片内节点

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用作SmartMesh WirelessHART 网络中的无线节点或终端,具有以下特性:
    • 在最具挑战性的RF环境中具有>99.999%的网络可靠性
    • 低于50µA的路由节点
  • 2.4 GHz、IEEE 802.15.4片上系统,集成嵌入式SmartMesh网络软件
LTC5800-WHM
SmartMesh WirelessHART 片内节点
Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC9007A

SmartMesh WirelessHART 入门套件

产品详情

The DC9007 SmartMesh® WirelessHART 入门套件提供了针对您的应用需求 (包括高可靠性、超低功率、可扩展性和易安装性) 评估 SmartMesh 网络性能所需的所有工具。这加快了器件集成和应用开发。

DDC9007 入门套件包括 5 个 mote,即节点(DC9003A-C),以使用户能够在特定于应用的 RF 环境中快速部署多跳网格网络。利用软件图形用户界面 (GUI),可快速查看网格网络形式、以及主要的性能统计数据 (比如数据可靠性和延迟)。

评估/开发节点模块 具有易于探查的信号引脚。此外,该入门套件还提供了对管理器和节点软件应用程序接口 (API) 的访问,以实现应用软件开发。DC9007 入门套件在 2.4000GHz 至 2.4835GHz 的国际免许可频段内工作。入门套件和演示板仅用于评估目的。客户仍有责任在实际的最终应用中验证正确和可靠的工作。

SmartMesh WirelessHART入门套件——包括以下物品:

SmartMesh Wirelesshart启动工具包软件
软件实用工具 描述 下载链接

smartmesh SDK(可选)

用于与设备的应用程序编程接口(API)交互的软件开发工具包 GitHub存储库

eval board
DC9022A

经过 RF 认证的 SmartMesh WirelessHART 入门套件

产品详情

经过RF认证的DC9022SmartMesh®WirelessHART入门套件提供了针对您的应用需求 (包括高可靠性、超低功耗、可扩展性和易安装性) 评估 SmartMesh 网络性能所需的所有工具。这加快了器件集成和应用开发。

DC9022 入门套件包括 5 个 mote,即节点 DC9018A-C),以使用户能够在特定应用的 RF 环境中快速部署多跳网格网络。利用软件图形用户界面 (GUI),可快速查看网格网络形式、以及主要的性能统计数据 (比如数据可靠性和延迟)。

DC9018A-C 评估/开发节点模块具有易于探查的信号引脚。此外,该入门套件还可对管理器和节点软件应用程序接口 (API) 进行访问,以实现应用软件开发。

DC9022 入门套件在 2.4000GHz 至 2.4835GHz 的国际免许可频段内工作,并包括用于日本以及美国、加拿大和欧洲的 RF 有意辐射体认证。该入门套件和演示板仅用于评估目的。用户仍有责任在实际的最终应用中验证正确和可靠的工作。

SmartMesh WirelessHART入门套件——包括以下物品:

SMARTMESH-SHIELD02
用于Eterna (LTC5800)设计的RF扩展板
SMARTMESH-SHIELD02 SMARTMESH-SHIELD02 DIMENSIONS
DC9007A
SmartMesh WirelessHART 入门套件
SmartMesh WirelessHART Starter Kit
DC9022A
经过 RF 认证的 SmartMesh WirelessHART 入门套件
DC9022A SmartMesh WirelessHART RF Certified Starter Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5800-WHM的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览