AD5758

推荐用于新设计

单通道、16位电流和电压输出DAC,提供动态功率控制和HART连接

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16 位分辨率和单调性
  • 用于热管理的 DPC
  • 单个引脚上提供电流/电压输出
  • 电流输出范围:0 mA至20 mA、4 mA至20 mA、0 mA至24 mA、±20 mA、±24 mA、−1 mA至+22 mA
  • 电压输出范围(含20%超量程):0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V和±10 V
  • 用户可编程失调与增益
  • 高级片内诊断,包括 12 位 ADC
  • 片内基准电压源
  • EMC测试标准:
    • IEC 61000-4-6 传导抗扰度(10 V,A 类)
    • IEC 61000-4-3 辐射抗扰度(20 V/m,A 类)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±6 kV 接触,B 类)
    • IEC 61000-4-4 电气快速瞬变 (EFT)(±4 kV,B 类)
    • IEC 61000-4-5 浪涌(±4 kV,B 类)
  • 强大的架构,包括输出故障保护
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
  • 温度范围:-40°C至+115°C
AD5758
单通道、16位电流和电压输出DAC,提供动态功率控制和HART连接
AD5758 Functional Block Diagram AD5758 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC/DAC组合转换器 2
AD5700 量产 低功耗HART调制解调器
AD5700-1 量产 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
基准电压源 3
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR3425 量产 微功耗、高精度2.5V基准电压源
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
监控电路和复位器IC 1
ADM6339 最后购买期限 四电压微处理器监控电路
开关稳压器和控制器 3
ADP1031 量产 具有七个数字隔离器的三通道隔离式微功耗管理单元
LT8300 推荐用于新设计 具 150V/260mA 开关的 100VIN 微功率隔离型反激式转换器
ADP2360 量产 50 mA、60 V、高效率降压稳压器
数字隔离器 2
ADUM142D 推荐用于新设计

带输入禁用和2个反向通道的鲁棒、四通道隔离器

ADUM141D 推荐用于新设计

带输入禁用和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DEMO-AD5758-AO8Z

AD5758 + ADP1031 八通道模拟输出模块-演示平台

产品详情

DEMO-AD5758-AO8Z 板演示了系统级概念,其中 AD5758 和 ADP1031 一起使用,以实现紧凑的八通道、通道间隔离的模拟输出(AO)模块。该模块旨在在各种工作条件下耗散小于 2 W 的最坏情况功耗。

eval board
EVAL-AD5758

AD5758 评估板

特性和优点

  • AD5758的全功能评估板
  • 板载2.5 V ADR4525基准电压源
  • 集成SPI信号隔离通道的板载ADP1031-1隔离PMU
  • ACE控制软件

产品详情

本用户指南介绍AD5758的评估板,该评估板是一款通过功能安全认证、单通道、电压和电流输出、数模转换器(DAC),内置片内动态功率控制(DPC)功能,可较大限度地降低封装功耗。

有关AD5758的完整详情,请参阅AD5758数据手册。使用EVAL-AD5758SDZ时,请参考数据手册。“评估板硬件”部分说明了各种连接选项的配置。关于配套软件的安装参见“软件快速启动程序”部分。

图1所示的EVAL-AD5758SDZ需要EVALSDP-CS1Z板。EVAL-AD5758SDZ通过EVAL-SDP-CS1Z与PC的USB端口接口。软件(即分析|控制|评估(ACE)软件)与EVAL-AD5758SDZ一同提供,便于用户设置AD5758。

DEMO-AD5758-AO8Z
AD5758 + ADP1031 八通道模拟输出模块-演示平台
DEMO-AD5758-AO8Z - AD5758 + ADP1031 Eight Channel Analog Output Module - Demonstration Platform DEMO-AD5758-AO8Z - AD5758 + ADP1031 Eight Channel Analog Output Module - Demonstration Platform DEMO-AD5758-AO8Z - AD5758 + ADP1031 Eight Channel Analog Output Module - Demonstration Platform
EVAL-AD5758
AD5758 评估板
EVAL-AD5758SDZANGLE-web2 EVAL-AD5758SDZTOP-web2 EVAL-AD5758SDZBOTTOM-web2

最新评论

近期浏览