AD74412R

推荐用于新设计

四通道、软件可配置输入/输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四通道软件可配置输入/输出电路
  • 具有抗 ±40 V 保护能力的螺纹端子
  • 阻止电力从螺纹端子流向电源的线路保护装置
  • 六种可配置模式
    • 电压输入
    • 电流输入
    • 电压输出
    • 电流输出
    • 数字输入
    • RTD 测量
  • 具有可选 50 Hz 和 60 Hz 抑制性能的内部 16 位 Σ-∆ ADC
  • 13 位单调 DAC
  • 可实现真正零电压输出的电荷泵
  • 内部温度传感器,精度为 5°C
  • 片内诊断,包括开路和短路检测
  • 可靠的架构
  • SPI
  • 温度范围:−40°C 至 +85°C
  • 64 引脚 LFCSP
AD74412R
四通道、软件可配置输入/输出
AD74412R Functional Block Diagram AD74412R Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC/DAC组合转换器 2
AD5700 量产 低功耗HART调制解调器
AD5700-1 量产 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
基准电压源 1
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
开关稳压器和控制器 4
LT8301 推荐用于新设计 集成65V/1.2A开关的42VIN微功耗非光学隔离反激式转换器
LT3001 推荐用于新设计 36V 4W No-Opto 隔离型反激式转换器
ADP2360 量产 50 mA、60 V、高效率降压稳压器
ADP1032 量产 具有七个数字隔离器的两通道隔离式微功耗管理单元
数字隔离器 3
ADuM250N 推荐用于新设计 集成故障安全和0个反向通道的鲁棒5.0 kVrms五通道数字隔离器
ADuM251N 推荐用于新设计 集成故障安全和1个反向的鲁棒5.0 kVrms五通道数字隔离器
ADuM252N 推荐用于新设计 集成故障安全和2个反向的鲁棒5.0 kVrms五通道数字隔离器
线性稳压器 2
ADP124 推荐用于新设计 5.5 V输入、500 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,31种固定输出电压选项
ADP1720 量产 50 mA、高压、微功耗线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD74412R

AD74412R 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD74412R 的功能完备的评估板
  • 板载 2.5 V ADR4525 基准电压源
  • SPI
  • 基于 PC 的控制软件

产品详情

EV-AD74412RSDZ(见图 1)是一款功能完备的评估板,可用于评估 AD74412R 的特性。AD74412R 是一款四通道软件可配置输入/输出套件。该套件具有用于模拟输出、模拟输入、数字输入和电阻温度检测器 (RTD) 测量的功能,这些功能集成在一个单芯片解决方案中,并具有与串行外设接口 (SPI) 兼容的接口。 

EV-AD74412RSDZ 可通过系统演示平台 (SDP) 进行控制。借助 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 板,可以使用 AD74412R 评估软件通过 PC 的 USB 端口来控制 EV-AD74412RSDZ。 

EVAL- AD74412RSDZ 需要一个 14 V 至 26.4 V 的 AVDD 工作电源。在将 EV-AD74412RSDZ 连接到 PC 时,PC 为 SDP-S 板提供电源。 

有关 AD74412R 的完整详细信息,请参阅 AD74412R 数据手册。在使用 EV-AD74412RSDZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。 

EVAL-AD74412R
AD74412R 评估板
AD74412R Evaluation Board AD74412R Evaluation Board - Top View AD74412R Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD74412R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览